Kabelband med pärlor, utformade för att tillåta enkel montering och demontering av kablarna, och samtidigt förhindra glidning. Kan användas för många ändamål.
Serienummer: SR1818
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Materialets flamsäkerhetsklass | Totallängd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
2,1474 kr - 3,4018 kr | 7300 I lager |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
0,9355 kr - 0,9949 kr | 2181 I lager |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,8608 kr - 0,9157 kr | Fråga angående leveranstidhere |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,5591 kr - 0,7917 kr | 4000 I lager |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
1,861 kr - 1,861 kr | 625 I lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
2,2958 kr - 2,2958 kr | 2500 I lager |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,8445 kr - 0,8445 kr | 3000 I lager |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,9509 kr - 0,9509 kr | 5074 I lager |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,7992 kr - 0,7992 kr | 1000 I lager |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,8644 kr - 0,8644 kr | 9008 I lager |
UL94 V-2
|
6 in
152.4 mm
|
||
1,5672 kr - 1,5672 kr | 20007 I lager |
UL94 V-2
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,2412 kr - 0,3837 kr | 46672 I lager |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
2,1474 kr - 3,4018 kr | 12759 I lager |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
0,7251 kr - 1,1565 kr | 8271 I lager |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,701 kr - 0,933 kr | 2000 I lager |
UL94 V-2
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhere |
|
5.984 in
152.0 mm
|
|||
1,1345 kr - 1,4641 kr | 2998 I lager |
|
10 in
254.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.