Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,92 kr - 9,92 kr | 13991 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
9,763 kr - 9,763 kr | 2465 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
31,3919 kr - 31,3919 kr | 436 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
33,7346 kr - 33,7346 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
26,238 kr - 26,8627 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
13,0403 kr - 13,0403 kr | 441 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
19,3176 kr - 19,3176 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
29,8301 kr - 29,8301 kr | 421 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
4,518 kr - 6,2053 kr | 27987 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
AL4 | 1,1183 kr - 1,5339 kr | 22830 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1,333 kr - 1,8267 kr | 21177 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,9463 kr - 5,4383 kr | 68451 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,333 kr - 1,8267 kr | 19617 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,1183 kr - 1,5339 kr | 39773 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,851 kr - 2,2623 kr | 8874 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
7,3627 kr - 9,4404 kr | 44872 I lager |
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,8188 kr - 6,8188 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.