Våra vattenpass är utformade för att säkerställa att dina jobb kan utföras enkelt och med precision. De är ett måste i varje verktygslåda.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Vätskans färg | Basens höjd | Total höjd | Fotdiameter | Köp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346,4629 kr - 909,5465 kr | I produktion |
Naturfärgad
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
346,4629 kr - 909,5465 kr | I produktion |
Transparent
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
324,614 kr - 852,1508 kr | I produktion |
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
528,7769 kr - 1 388,0395 kr | I produktion |
Transparent
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
804,5925 kr - 994,9429 kr | I produktion |
Grön/transparent
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
221,8173 kr - 689,92 kr | I produktion |
Naturfärgad
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
224,8925 kr - 699,8764 kr | I produktion |
Svart
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
210,234 kr - 311,2421 kr | I produktion |
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
324,614 kr - 852,1508 kr | 3 I lager |
Transparent
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
259,8716 kr - 788,3127 kr | I produktion |
Grön/transparent
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
698,4962 kr - 1 833,4421 kr | I produktion |
Naturfärgad
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
823,3178 kr - 2 161,7105 kr | 1 I lager |
Naturfärgad
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
823,3178 kr - 2 161,7105 kr | I produktion |
Svart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
210,234 kr - 311,2421 kr | I produktion |
Transparent
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
804,5925 kr - 2 089,3801 kr | I produktion |
Grön/transparent
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
698,4962 kr - 1 833,4421 kr | I produktion |
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
528,7769 kr - 1 388,0395 kr | I produktion |
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
1337500 | 259,8716 kr - 788,3127 kr | I produktion |
Grön/transparent
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta