Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Nylon BUNTBAND

 (15 Produktserier)

Lista Rutnät

Buntband - Elematic 2 Lås

Elematic 2-Lock™ buntband är professionella buntband tillverkade av polyamid 6.6 (PA), som har ett dubbelt låssystem av rostfritt stål. Ett mycket effektivt och pålitligt fäste för en rad applikationer och industrier.

Den dubbla stålkäften är gjord av AISI 316 rostfritt stål, som placeras direkt i buntbandshuvudet under tillverkningsprocessen. Den innovativa dubbla stålkäften möjliggör låsning på båda sidor av buntbandet, för utmärkt buntning och säkring.

Den släta profilen utan ställningar möjliggör en rad justeringsmöjligheter längs buntbandets längd och konsekvent korrekt spänning för ett brett spektrum av buntdiametrar. Dessa buntband har ett temperaturområde för montering från -40 C upp till 60 C och kan användas i ett temperaturområde på -40 C upp till 85 C.

Två färgalternativ att välja mellan. Det svarta alternativet är tillverkat av UV-beständig PA, idealisk för användning utomhus under extrema förhållanden.

  • Flambeständighet: UL94 V2.
  • ‌Fria från halogen
  • Färger: natur och svart.

Buntband av standardtyp

Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.

Serienummer: SR1785

Buntband med pärlor, kan fästas i underlaget

Kabelband med pärlor är utformade för att tillåta enkel montering och demontering av kabeln, samtidigt som de förhindrar glidning. Tryckmonterade buntband är enkla att fästa på en panel.

Buntbandsmontering

Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.

Serienummer: SR1825

Buntbandspistoler

Kabelbandspistoler erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att montera buntband. Kläm ihop de två handtagen för att få buntbandet att dras ihop och ge draghållfasthet till buntbandet, samt skapa en säker fasthållning av dina kablar eller andra tillämpningar.

Buntbandssatser

Buntbandssatser är smidigt förpackade för att erbjuda en uppsättning av våra kabelbandsprodukter. I sortimentet finns fem serier med buntband i olika storlekar och vidhäftande buntbandsfästen i en behändig väska.

Kabelband - Dubbel ögla/Nylon

Produkten har två spärröppningar för att kabeln ska kunna föras igenom två gånger och åstadkomma två öglor för att hålla buntarna isär.

Serienummer: SR1798

Kabelband - Dubbellåsande/Nylon

Dubbellåsande kabelband är utformade för att ge en mer rundad form runt kabelbunten. Änden på kabelbandet går in i huvudet parallellt med sig självt, och undviker därigenom droppformningseffekten hos vanliga kabelband.

Kabelband - Metalldetekterbara

För användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin – total spridning av metall i hela buntbandet. Synliga vid genomlysning. Den blå färgen underlättar detektering. Kan användas som en del av HACCP-processen. Halogenfri. Brandklassning: UL94 HB. Användningstemperatur: -40 C till +85 C (konstant). Detekterbar med metalldetektor inställd på järnkärna med minst 1.5 mm diameter.

Serienummer: SR1747

Kabelband med märkning

Alla fördelar med ett vanligt kabelband, men har också en identifieringsbricka som går att skriva på.

Kabelband med pärlor - Standard

Kabelband med pärlor, utformade för att tillåta enkel montering och demontering av kablarna, och samtidigt förhindra glidning. Kan användas för många ändamål.

Serienummer: SR1818

Kabelremmar

Kabelremmar kan lindas och säkras kring ett antal kablar för att hålla ihop dem. Finns av elastomer eller nylon, nylonalternativet måste användas tillsammans med låsremmen som tillhandahålls separat.

Märkbricka

Perfekt för att fästa på kabelband. Den har en matt yta som går att skriva på med bläck eller blyerts.

Värmestabiliserade buntband

Värmestabiliserade buntband medger ett bredare arbetsområde, t.ex. mer krävande miljöer. Bundbanden i denna serie finns med antingen UL-V2- eller UV-beständigt material, för utomhusbruk.

Serienummer: SR1817

Återförslutningsbara buntband

Kabelbanden kan dessutom återanvändas eftersom de kan öppnas med en enkel mekanism i bandets huvudände. De finns i två modeller.