Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

LDPE Gängad Kabelgenomföringsplattor

 (25 Produktserier)

Lista Rutnät

Fyrkantiga insatser och glidfötter

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, Butyrat, Stål med låg kolhalt, TPRFärg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Genomskinlig, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, GråMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542, SR1630, SR1554

Gängade pluggar med packning

Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.

Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.

Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.

  • Ger ordentlig tätning och förhindrar att föroreningar tränger in.
  • Lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Material: LDPE, PA6, PA;TPEFärg: Röd, Gul, VitMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Gängade skyddslock - BSP/Gasrörs-gängor

Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. Passar för BSP/Gasrörs-gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov.

Series Code: SR1018, SRF0014, SRF0015

Gängade skyddslock - Metriska gängor

Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. För metriska gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov.

Series Code: SR1161, SR1018, SRF0015

Gängade skyddslock - UNF/JIC-gängor

Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. De passar för UNF/JIC-gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor med metriska gängor.

Series Code: SR1018, SRF0015, SRF0014

Gängade skyddspluggar - BSP/Gasrörs-gängor

Gängade skyddspluggar - BSP/Gasrörs-gängor används vanligt inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.

Series Code: SR1002, SR1054

Gängade skyddspluggar - Metriska gängor

Gängade skyddspluggar - metriska gängor används vanligt inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.

Series Code: SR1002

Gängade skyddspluggar - Snabbmontering

  • Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove.
  • It is offered in either Silicone, a reusable high temperature resistant material, or EPDM, a reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Material: PE-LD
Färg: Röd
Materialets flamsäkerhetsklass:


Series Code: SR1002, SR1009

Gängade skyddspluggar - UNF-gängor

Gängade skyddspluggar – UNF-gängor används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. De passar för UNF-gängor.

Series Code: SR5762, SR1077, SRF0029, SR1002

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.

De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.

  • Förhindrar att pluggen av misstag trycks ner genom genom kontaktstycket.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och kemikalie- samt medicinska branscher.
Material: LDPEFärg: Röd, BlåMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SR1001, SR1115

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPEFärg: Röd, Blå, Svart, Gul, GenomskinligMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SR1000, SR1111, SRF0030, SRF0020, SR1001

Kåpor med dragtunga

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: LDPE, EVA, PVCFärg: Gul, Svart, RödMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066, SR1044

Kåpor med fläns

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: LDPE, TPE, Silikon, TPRFärg: Naturfärgad, Gul, Genomskinlig, Rosa, Röd, SvartMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SR1024, SRCTLTPE, SR5754, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

LPG-pluggar

Utvecklade i samarbete med LPG-industrin. LPG-pluggar hjälper till att förhindra farliga gasläckor. Våra LPG-pluggar utvecklades i samarbete med LPG-industrin och är särskilt utformade för att motsvara Gas Association Code of Practice 15: del 2. De är försedda med ett band för att förhindra förlust och förenkla utbyte, och märkta med monterings- och borttagningsriktning.

Series Code: SR1085

Mjuka räfflade kåpor

Mjuka räfflade kåpor utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är räfflade utvändigt och tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller ute smuts och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: TPEFärg: BlåMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRF0010

Parallella skyddspluggar

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: LDPE, TPR, TPE, PVC, VinylFärg: Röd, Naturfärgad, Blå, Svart, GrönMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1110, SR1067, SR1014, SR1013, SRF0000

Pluggar med centrerad dragtunga

Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.

Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.

Används i diverse tillämpningar.

  • Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar.
  • Den inbyggda fliken i mitten gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort/sättas på plats, för hand eller med verktyg.
  • Används i diverse tillämpningar, exempelvis elkablar i maskiner, utrustning och kontrollpaneler.
Material: EVA, LDPE, TPRFärg: Gul, Svart, Orange, RödMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SR6111, SR1174, SR1067, SR1068

Pluggar med dragtunga på sidan

Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.

Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.

Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.

  • Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +135 C.
  • Konisk utformning gör att delen kan plugga flera innerdiametrar.
Material: LDPE, TPE, TPRFärg: Gul, Naturfärgad, Svart, BlåMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRSTCL2, SR1053, SR1067, SR1110

Pluggar med snäppfäste

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPEFärg: Röd, Gul, Blå, SvartMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRTFUP, SR1119, SR1010, SR1008, SR1760

Slottex-pluggar

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att utgöra en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar mot föroreningar och hindrar vätska och fukt från att fångas upp i hålet.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, PolyetenFärg: Gul, BlåMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SR1005, SR1007, SR1117

Snabbmonterade kopplingspluggar

Snabbmonterade kopplingspluggar, framtagna för att överensstämma med SAE J2044 – 12 kopplingar för bränslesystem. Pluggen skyddar mot inträngande föroreningar och mot eventuellt vätskeläckage.

Greppringen täcker kopplingens vägg när den är på plats och ska dras ut för att borttagningen ska gå lätt och snabbt.

  • Greppringen täcker kopplingens vägg när den är på plats.
  • Gör att ledningar snabbt och lätt kan kopplas samman, specialverktyg eller särskild utrustning behövs inte.
  • Används i industriella tillämpningar och inom HVAC och VVS.
Material: LDPEFärg: GulMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRF0009

Tätningslock med O-ring

Våra tätningslock med O-ring är utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.

Skyddslocken är högre totalt för extra skydd mot inträngande smuts och andra föroreningar. De har också en hållande ring på undersidan som lätt snäpper fast under anslutningen för att hålla den säkert på plats under transit och bearbetning.

Vårt sortiment passar både UNF- och JIC-gängor.

  • Utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.
  • Är högre totalt för extra skydd.
  • Passar UNF- och JIC-gängor.
Material: LDPEFärg: Svart, BlåMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRCFST, SR1078

Ventilpluggar för gascylindrar

Våra ventilskydd för gascylindrar har utvecklats i samarbete med de stora europeiska gasbolagen. De skyddar industriella gasventiler från inträngning av damm och smuts. De gula ventilskydden av LDPE för gascylindrar visar om de har manipulerats, och de finns med eller utan en unik ventilflik som tillåter säkert utsläpp av gas efter en oavsiktlig öppning av ventilen

Series Code: SR1060

Vibrationssäkra pluggar - LDPE

Vibrationssäkra pluggar är perfekta för hydraulfästen inom BSP. Den skårade gängkonstruktionen gör att våra vibrationssäkra pluggar förhindrar att delar lossnar på grund av rörelser. Hydraulpluggarna tillverkas i genomskinlig färg vilket gör det lätt att inspektera monterade O-ringar

Series Code: SR6112

”Tryck i”-pluggar

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPEFärg: Naturfärgad, Svart, Vit, RödMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SR1011, SR1010