Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Nylon Gängad Skallskruvar med insexhuvud

 (16 Produktserier)

Lista Rutnät

Fyrkantiga rörinsatser

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, TPR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Gängade skyddslock - UNF/JIC-gängor

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med UNF- och JIC-gängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben. Tål temperaturer mellan -30 C och +80 C.

  • Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.
  • Om du väljer det gula alternativet är de tillverkade av HDPE och har en lång profil, vilket ger mer gängning.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar.
  • Det gula alternativet tål temperaturer mellan minst -30 C, max. +80 C.
Serienummer:

Gängade skyddspluggar - Bred fläns

Gängade skyddspluggar med bred fläns skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Nitrilpackningen säkerställer en läckagetät tätning mot den anslutande ytan. Den breda flänsen hindrar färgflagor från att komma in i hålet vid borttagning. Tål periodvis temperaturer från -40 C upp till +100 C.

  • Utformningen med bred fläns håller färgflagor från hålet när den tas bort.
  • Deras nitrilpackning tätar pluggen mot den anliggande ytan för läckagetäthet.
  • De rekommenderas för intermittenta temperaturer från -40 C till +100 C.
Material: PA Färg: Gul Serienummer: SR5761

Gängade skyddspluggar - NPT-gängor

Gängade skyddsproppar avsedda för användning på NPT-gängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Kan monteras för hand eller med hjälp av ett 12-point hylshuvud. Utformad för styrka och nötningsbeständighet. Tål temperaturer från -40 F upp till 230 F (-40 C till 110 C).

  • De kan monteras för hand eller med en 12-point-hylsnyckel, skruvmejsel eller skiftnyckel.
  • De tål temperaturer från -40 F till 230 F  -40 C till 110 C.
  • Denna gängade plugg rekommenderas för användning där styrka och motståndskraft mot nötning krävs.
Material: HDPE, PEEK Färg: Röd, Brun Serienummer: SR5759, SRK0083

Helgängade pinnbultar och stavar

Helt gängade pinnbultar och stavar är idealiska för tillämpningar där inget skruvhuvud behövs eller där utrymmet är viktigt. De fästs helt och hållet i materialet, och skruvas hela vägen in.

Serienummer: SR1985

Knoppar till T-handtag - gängad bult

T-handtag av hontyp har stålinsatser eller pinnbultar som lätt skruvas på plats, ett ergonomiskt handtag, enkelt att greppa. Utformningen av T-handtag ger ett starkt handgrepp för snabb justering av styrning eller som en spak.

Serienummer: SR6540

Maskinfötter - Standard

Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.

Serienummer: SR1545

Rektangulära gängade insatser och glidfötter

Rektangulära gängade insatser är idealiska för användning med justerbara fötter, lutningsglidare och hjul. Finns som helmetallalternativ eller plastinsatser med metallmutter.Våra gängade insatser och glidfötter finns i flera varianter. Insatser placeras i håligheten i rörändar för att ge ett tilltalande och prydligt uttryck.

  • Ger skydd och förhindrar inträngande smuts och andra föroreningar.
  • För både vanliga och mer krävande tillämpningar.
Material: HDPE, HDPE;stål, PA, Aluminium, PE-HD Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1570, SR1571, SR1567

Runda gängade insatser

Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.

  • De finns som snabbmonterade insatser.
  • Idealiska för rörändar och för att sammanfoga rör.
  • Används inom tillverkning, paketering och byggindustrin.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567

Räfflad knopp - gängad insats

Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Räfflade gripknoppar - gängad insats

Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Slottex-pluggar

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att ge en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar från föroreningar och inträngande fukt.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117

Stjärnformade vred och knoppar - Honor

Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Gängade pluggar med packning

Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.

Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.

Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.

  • Ger ordentlig tätning och förhindrar att föroreningar tränger in.
  • Lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Material: LDPE, PA6, PA;TPE Färg: Röd, Gul, Vit Serienummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Vinghandtag - konisk/gängad insats

Vinghandtag av hontyp med konisk vinge är utformade för att ge en god hävstångseffekt vid varje vridning, vilket gör dem perfekta för tillämpningar som kräver konstant åtdragning och lossning. De koniska plastknopparna med insatser av stål är enkla att greppa och hållbara.

Vred och knoppar med grepp - Honor

Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.