För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(20 Produktserier)
De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Gör det snabbt och enkelt att fästa nitar med vårt sortiment av handverktyg för nitar som är idealiska för att fästa nitar.
Vårt sortiment innehåller ett handverktyg som är tillverkat av plastlackerad metall i svart. Detta praktiska och lättanvända verktyg säkerställer säker fastsättning av trycknitar. Montera genom att placera nitverktyget över nitens skaft och tryck ner.
ABS-nitningsverktyg (Akrylnitril-butadien-styren) finns även tillgängligt i grönt. Verktyget är lämpligt för skruvnitar och erbjuder snabbare montering och mer noggrannhet i nitplaceringen. ABS ger bra beständighet mot värme, stötar, kemikalier och nötning. Den har även fantastisk stabilitet, draghållfasthet, ythårdhet, styvhet och elektriska egenskaper och fungerar även bra vid låga temperaturer. Tack vare det stora kolvhuvudet och handtaget som är lätt att greppa blir operatören mindre uttröttad. Montera genom att ladda en nit i verktyget och sätt in i appliceringshålet. När kolven trycks in frigörs stiftet och utvidgar niten i montaget.
Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.
Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.
De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.
Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Ledningar och kablar glider enkelt in i dessa runda kabelsäten. Kabelsätet håller och leder passerande ledningar, låsmekanism behövs inte.
Med plug-in blir installationen lätt. Den runda formen gör att dessa kabelsäten passar många olika kabeldiametrar.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
Ledningar och kablar glider enkelt in i dessa runda kabelsäten. Kabelsätet håller och leder passerande ledningar, låsmekanism behövs inte.
Dessa kabelsäten finns med skruvmontering eller med självhäftande baksida. Baksidan på det självhäftande kabelsätet har vidhäftande tejp av hög kvalitet.
Den runda formen gör att dessa kabelsäten passar många olika kabeldiametrar.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
Kabelsäten för kantfattning, för att fästa kablar och ledningar mot kanten av en panel eller i en panelutskärning.
Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
Kanotformade clips är fästelement till ett lågt pris, utformade för att fungera på samma sätt som en nit eller skruv. Deras utformning gör dem lättare att ta bort än andra nitar. I serien finns olika modeller, inklusive med helt ihåligt ankare och med delvis ihåligt ankare.
De här prisvärda clipsen, som passar för montering på framsidan, snäpps lätt in i runda hål och täcker en mindre yta. De är utmärkta för att säkra olika material på plats, t.ex. metall och plast. Verktyg behövs inte för installationen, tryck bara tummen mot det platta, runda huvudet.
Vår serie har god elektrisk isolering och är beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion. De kan användas i tillämpningar med elektronik, fordon och maskineri. Kanotformade clips förs lätt in i panelhål och passar utmärkt för skyltar och skyltningar som finnas på plats länge. De kan plockas bort och återanvändas tillfälligtvis, men på grund av deras extra stadiga grepp ska de helst användas där de inte behöver bytas så ofta.
Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.
Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.
Robusta nitar som snabbt och lätt trycks på plats. De är gjorda i ett stycke med färdigplacerat stift, och kan därför snabbt installeras för hand eller med automatiserad utrustning. De tas lätt bort genom att man drar ut stiftet från genomföringen.
Vårt sortiment robusta nitar passar där ett fästelement måste tryckas fast på framsidan (fixering från blindsidan) och som kan tas bort och återanvändas. Nitarna passar utmärkt för sådant och mycket mer! De bidrar också med rejält vibrationsmotstånd och är ett stabilt val för tillämpningar med låg vikt.
Niten är utformad för att vara mycket tålig och konstruktionen förblir stark samtidigt som den ger en prydlig finish. De här nitarna är starka, tillförlitliga och mycket prisvärda.
Nitar för kylflänsar, monteras fjädrande. De används för att fästa en kylfläns till ett processorchipp på ett kretskort. Metallfjädern ger ett kontinuerligt tryck på kylflänsen till dess att det värmeledande limmet härdar.
Vi har två alternativ. En med förkromad stålfjäder, den andra med rostfri stålfjäder. Alternativet med rostfritt stål kan också installeras med kryssmejsel.
Med hjälp av trycknitar med knapphuvud får man en tät sammanfogning av två objekt. De är perfekta där fästelement av metall inte kan användas, till exempel i el- och PCB-tillämpningar.
Spännvingarna bidrar till att niten låses säkert på plats och täcker en större yta. Niten kan endast tas bort från undersidan av skivan.
Vi lagerför två typer. Typ 1 snäpps fast i ett hål med 4 mm diameter och typ 2 i ett hål med 4,8 mm diameter.
Nyckelhålsclips är ihåliga, som ett nyckelhål. Utformningen gör dem lätta att pressa ihop mer fullständigt och lätta att montera med fingertryck. Komponentens avfasade spets hjälper till att föra in den i panelen.
Dessa fästelement har god elisolering. De är även beständiga mot vibration, nötning och korrosion – en hållbar och kostnadseffektiv lösning. Finns för en mängd håldiametrar och paneltjocklekar.
Skruvfästelement har en ihålig kropp som ökar flexibiliteten under isättning och borttagning – vilket gör dem lätta att installera och ta bort. Genomföringen expanderar när stiftet förs in och blir tättsittande.
I vårt sortiment finns nitar av olika material, naturfärgad acetal med flambeständighet klass L94 HB, polyoximetylen (POM) i svart och naturfärg och nylon 6/6 i svart och naturfärg med flambeständighet klass UL94 V0.
Skruvfästelement är nitar med många användningsområden som är perfekta för tillämpningar där man behöver en frammonterad nit. Med dessa nitar kan man ansluta, montera och fästa utan verktyg. Kan användas som en effektiv, dekorativ hålplugg.
Tryckfästelement är en lättanvänd och snabb lösning som är perfekt för att koppla ihop två delar smidigt och säkert. Produkterna i vårt sortiment är av naturfärgad nylon 6/6.
Nylon är ett starkt och hållbart material som ofta används för att koppla samman element och andra tekniska komponenter. De utgör en billig, snabb och smidig metod för att ansluta plast, lätt metallplåt, isoleringsmaterial, kretskort eller andra tunna, lätta material. Tryckfästelement har särskilt utformade ben som ger kompression och expansion, vilket bidrar till att låsa fästelementet i stansade hål. De har även stora huvuden för betydligt enklare montering och kan återanvändas – vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ för din tillämpning.
Fäster i för-stansade plåtar. Tack vare effektiv design och nylonmaterial är de beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion.
Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2
Expanderande nitar utgör en snabb, prisvärd och permanent lösning. Expanderande nitar installeras genom att nitens stomme placeras i ett panelhål varpå man trycker den förmonterade kolven neråt i montaget. Niten expanderar i hålet och åstadkommer en säker och tät passning. De här nitarna utgör solida anslutningar genom montering på blindsidan.
I vårt utbud finns ett urval materialalternativ: nylon 6, nylon 6/6, polypropen (PP) och polyeten (PE). Det här sortimentet nitar utgör god elisolering och är även resistent mot korrosion.
Separat kan ett handverktyg för nitar köpas för snabbare fastsättning av de expanderande nitarna, det är den rekommenderade metoden.
De här trycknitarna har ett stift och kan enkelt placeras med ett finger. De är mångsidiga och kan monteras i runda, kvadratiska och rektangulära hål. Montering i kvadratiska hål för anti-rotation.
Niten har ett stift och en genomföring, och kan levereras antingen monterade eller för-monterade. Nitarna kan också tas bort när de inte längre behövs.
Ett snäpplåsstift åstadkommer snabbt och lätt en effektiv fog, särskilt praktiskt i tillämpningar där skruv och mutter inte kan användas.
Snäpplåsstift är ett idealiskt alternativ för att fästa anslutningar till kretskort innan de ska lödas. Dessutom kan de användas som ett vanligt fästelement i en panel. De är lättanvända, för bara in dem i panelhålet och tryck till. De ger en ren yta och prydlig finish.
I serien finns snäpplåsstift med hullingar för bättre grepp och med många fastspänningsvarianter.
Snäpplåsstift är lätta att spänna och låsa i färdigstansade hål, och har utmärkt beständighet mot vibration, nötning och korrosion.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.