För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(24 Produktserier)
Draghandtag med bygelform är starka och både öppnar och stänger dörrar och lock på tunga skåp. Finns i olika material för att passa i olika miljöer och för olika dragstyrka, montering på framsidan eller baksidan.
Våra bågformiga draghandtag är platta på ena sidan, utmärkt när två handtag behövs för två intilliggande dörrblad. Finns för montering på framsidan eller baksidan och i olika ytbehandlingar för att passa utseendemässigt.
Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan.
Försänkta draghandtag monteras infällt i dörrar och paneler. De kan snäppas fast i panelen, de kan också svetsas eller skruvas på plats. Infällda handtag av plast är vanligast, men vi har också modeller av rostfritt stål och aluminium.
Färdigmonterade draghandtag med genomgående hål och vinklad båge monteras framifrån och har en ergonomisk profil för tilltalande estetik och bekvämlighet vid användning. Det omfattande sortimentet av utformningar och material passar för olika tillämpningar och miljöer.
Montage med draghandtag med genomgående hål och vinklad båge av hög kvalitet har solida skänklar tillverkade av precisionsgjutet rostfritt stål 316 och är elektropolerade för en matt, ljus yta. Skänklarna har två O-ringar som håller och tätar rören i räta vinklar.
Draghandtag i metall - Hane, rätvinklad
Rätvinklade draghandtag i metall av hontyp är rundade med en skuldra och två gängade fästhål. Utformningen i ett stycke är stark och hållbar för ett bakmonterat handtag av hög kvalitet och ett snyggt utseende.
Draghandtagen i den här serien är helt av metall. Den rätvinklade formen har rundade hörn och hongängade monteringshål. De är tillverkade i ett stycke och släta, starka och hållbara. De här handtagen utgör en produkt med yta av hög kvalitet och kan monteras såväl på baksidan som på operatörens sida.
Handtagen har en tilltalande U-form, och ser nätta och prydliga ut. De kan användas för många olika tillämpningar, exempelvis maskinhuvar, lagringsenheter och åtkomstpaneler.
Varje handtag levereras med skivor, ringar, skruvar och brickor – i förekommande fall.
Våra rörformiga bygelhandtag används för att dra tunga dörrar eller lyfta stora skåpluckor. Finns med rak eller vinklad profil, utmärkt för dubbeldörrar. Kan monteras framifrån eller bakifrån. Ett urval olika material och ytbeläggningar finns för att passa olika miljöer och ser tilltalande ut.
Våra U-formade draghandtag av metall är tillverkade av runda, kvadratiska eller ovala rör om en mer ergonomisk form behövs. I sortimentet finns olika material och ytbehandlingar för att passa i olika miljöer och se tilltalande ut. Olika vinkling för olika dragvinklar. Kan monteras på framsidan eller baksidan.
Denna låsbygel ska användas tillsammans med klafflås med låsning genom att dörren/luckan slås igen. Den är av stål och zinkpläterad.
Infällda skruvmonterade handtag för infälld montering i en dörr eller panel utan monteringsnitar. Det infällda montaget är perfekt för områden där ett utstickande handtag skulle förhindra funktion, eller i begränsade utrymmen.
Kabelklämmorna har en låsande överdel med gångjärn. Kablarna placeras först i mitten av klämman, sedan placeras överdelen med gångjärnen över kablarna. Klämmans ben placeras i två hål. Överdelen sätts på plats, och håller fast kabeln med hjälp av två skruvar. När skruvarna dras åt, expanderar benen och håller klämman på plats utan att någon mutter behövs. Det innebär att man inte behöver komma åt undersidan av kretskortet.
Spärrklämmor håller bunten på plats. Justerbar för ett stort antal buntdiametrar. Trots att bunten låses in går klämman att öppna vid omförläggning. Bra för tillämpningar med stora vibrationer. När klämman har stängts går den inte att öppna igen förrän man lossar på fliken. Finns i antingen UL94 V-2 eller UL94 V-0 material
Kan öppnas och stängas flera gånger för att lägga till och ta bort kablar. Den stora basen gör att den sitter stabilt. Nylon 6/6
Håller fast veckade/spiralformade rör eller andra buntar. Invändig räffla längs hela klämmans diameter ger ett bra grepp. Öppningsbar bygel för enkelt underhåll. Fäste med hullingar passar för en stor mängd paneltjocklekar
Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.
Det ledade ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.
Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
Klafflåsserien består av kraftiga lås som trycks för att låsa stora skåp. Låsen kan öppnas från insidan med hjälp av spärren. För stängning behövs en låsanordning som kan beställas, artikelnummer 016A71E. Olika material, likalåsande och olikalåsande samt IP54-klassning innebär lösningar som passar tillämpningen och ger extra säkerhet.
Mini-kabelsäten är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6. De används i första hand till att samla ihop och leda kablar för elektronikapplikationer. Kabelsäten håller komponenter i ordning och förhindrar belamring. De bidrar också till att kablarna går lätt att komma åt om fler ska läggas i eller för reparation.
I vårt sortiment finns kabelsäten med låsande och icke-låsande överdel, alternativ med självhäftande bas samt med ingång från sidan, för blindhål och med distans. Kan tryckas på plats eller skruvas fast.
Eftersom de här kabelsäten är små är de praktiska i trånga utrymmen.
Självhäftande och enkel att montera. Inga genomgående hål krävs. Låsenheten håller kabeln på plats och kan öppnas igen. Finns i olika modeller, färger och material. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Klämmans topp pressas ner under locket för att låsa kablarna på plats. Två storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Justerbara kabelklämmor har spärrfunktion för att hålla fast kabelbuntar ordentligt. Klämmorna kan öppnas igen för omdragningar.
Våra kabelklämmor är av nylon 6/6 och finns i alternativ som är försedda med en praktisk självhäftande remsa, för att kabelbuntarna snabbt ska kunna säkras på plats. För kabelklämmor utan självhäftande remsa, kan sådana köpas separat – bläddra genom vårt sortiment av tejper för passande alternativ.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta