Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

LDPE Furniture & Metal Fabrication

 (37 Produktserier)

Lista Rutnät

Blindpluggar

Blindpluggar används inom plåtindustrin som ett skydd mot vassa kanter och de är perfekta för att försluta håligheter i paneler. De ger en ren yta och en snabb lösning. De finns i ett stort sortiment för att passa olika håldiametrar och paneltjocklekar.



Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Blästringsplugg

These Blasting Plugs are intended to mask blasting and wet paint applications. The inside pipe surface remains clean and is shielded from steel grit damage and impact.

When painting, it provides minimal shadowing and can endure high pressures, making it highly durable.

It incorporates a screwdriver slot for easy mounting and disassembly. It is resistant to temperatures ranging from -30C to +50C. It is commonly used in mechanical, construction, oil and gas, medicinal, and painting applications.

  • Den har en skåra för skruvar med gängstorlek M16X12.
  • Tål högt tryck och är hållbart.
  • Tål temperaturer från -30 C till +50 C.
Material: LDPE Färg: Röd Serienummer: SRF0013

Bultskydd

Bultskydden ger skydd i byggnadsställningar. Utformningen gör att de kan fästas stadigt på alla exponerade klämbultar i byggnadsställningarna.

Skyddet som dessa lock ger bidrar till att förhindra väderpåverkan samt skador på bultarna på grund av arbetet som pågår runt dem och skyddar även arbetarna från att skadas. Det hårda materialet som används vid tillverkningen innebär mycket god passning och hållbarhet, oavsett var de placeras.

Tillverkade i storlekar enligt industristandard för att lätt kunna passas in och användas. Därför finns det inga krav på måtten hos dina byggnadsställningsbultar. De finns med 13 mm innerdiameter som är gradvist räfflad vilket bidrar till att locket sitter ordentligt på plats.

  • Material: Lågdensitetspolyeten
  • Färg: Gul




Serienummer: SR1048

Fastsnäppbara bultlock

Täckhattar för muttrar med en enkel och bekväm snäppdesign är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.

De ger ett snyggare utseende, samtidigt som de ger skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön.

Vårt sortiment har två olika typer; Typ 1 kan användas för att skydda bultar, skruvar och muttrar och Typ 2 skyddar förutom bultar, skruvar och muttrar även en bricka. Finns för att passa olika gängstorlekar – du kommer garanterat att hitta ett alternativ för din tillämpning.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färg: svart




Serienummer: SR1113

Fastsnäppbara skyddslock för muttrar

Täckhattar för muttrar med en enkel och bekväm snäppdesign är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.

De ger ett snyggare utseende, samtidigt som de ger skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön.

Vårt sortiment har fyra typer; Typ 1 kan användas för att skydda bultar, skruvar och muttrar, Typ 2 skyddar förutom bultar, skruvar och muttrar även en bricka och Typ 3 och 4 kan utökas för att rymma stora dubbar. Finns för att passa olika gängstorlekar – du kommer garanterat att hitta ett alternativ för din tillämpning.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färg: svart




Serienummer: SR1113

Flexibelt rörlock

Våra flexibla rörlock innehåller en stor mängd större storlekar. Det flexibla PE-materialet gör dem lättare att trä på rören.



Serienummer: SR1388

Flexibla vinylkåpor med dragtunga – För höga temperaturer

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Böjliga högtemperaturlock med dragtunga, passar på och kan tas bort från gängade och släta tillämpningar.

  • Unik utformning som innebär att varje lock passar många olika diametrar.
  • Lätt att montera och ta bort.
Material: Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1072

Flänsskydd för hela ytan, tryckfäste

Flänsskydd för hela ytan, enkel tryckfästning. Modellen har också böjliga fenor som säkerställer tät passning i borrhålet, varje gång.

För det här flänsskyddet behövs inga fästelement. Förenligt med ANSI B16.5 flänsar klass 150, DIN2627 till 2638 och BS5504.

  • Material: polyeten (PE) och lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färg: Gul




Serienummer: SR1365

Fyrkantiga ändskydd

Dessa svarta, fyrkantiga ändskydd av lågdensitetspolyeten utgör ett prydligt skydd för fyrkantiga rörinsatser, delar i SQR-, LSQR- och SIG-serien. De kan användas för finish, skydd och i huvudsak för att täcka vassa rörkanter.



Serienummer: SR1521

Försänkta rörlock

Försänkta täckhattar skyddar rörändar och inre väggar mot korrosion och skada. De kan användas med krankrokar för förflyttning av rör under lagring, transport och utläggning.

I vårt sortiment finns två olika material att välja på. LDPE-alternativet (lågdensitetspolyeten) i svart är lämpligt för kraftiga tillämpningar. Det är resistent mot temperaturer från -30 upp till +60 grader Celsius. Polyeten-alternativet (PE) i gult är mycket flexibelt. Det mjuka materialet gör det lätt att passa större rörstorlekar.

  • Lämpligt för ett antal DIN-rörspecifikationer:frånDN 150upp tillDN 1000.
  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE) och polyetylen (PE)
  • Färger: svart och gul




Serienummer: SR1370, SR1371

Hattar för insexskruvar

.

  • Används för att dölja och skydda insexskruvhuvud från damm, smuts och skador.
  • Det kan bidra till att minska buller och vibrationer genom att ge en säkrare passning.
  • Används inom elektronik- eller möbelindustrin.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SR1805

Hattar för krysskruvar

Dessa hattar, av LDPE, för krysskruvar döljer och skyddar exponerade krysskruvar (phillips) mot damm, smuts och skada. I vår serie finns flera färgalternativ: vitt, svart, och nyanser av brunt.



Serienummer: SR1806

Hattar för nitskruvar

Hattar för nitskruvar ger snabbt en prydlig skruvfinish i många olika tillämpningar. I vårt sortiment finns artiklar av lågdensitetspolyeten och högdensitetspolyeten i vitt, grått, beige och svart. Vi erbjuder också ett stort antal storlekar för att passa dina behov.

Series Code: SR1814, SR1804

Hattar för skruv med insexhuvud

Våra hattar för skruvar med insexhuvud finns olika modeller och material, för att passa olika användningsområden. Används vanligen inuti UPS-boxar när högspänningskablar passerar nära skruvhuvuden av metall, vilket kan inträffa i trånga utrymmen. Hatten kan användas för att förhindra interferens mellan de två, eftersom skruvhuvudet måste vara isolerat. Hattarna kan också skydda mot damm och smuts. I vårt sortiment finns artiklar av silikon och lågdensitetspolyeten i grått, vitt och svart.



Serienummer: SR1628, SR1813

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.

De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.

  • Förhindrar att pluggen av misstag trycks ner genom genom kontaktstycket.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och kemikalie- samt medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Gul, Röd, Blå Serienummer: SRF0030, SR1001, SR1115

Koniska lock och pluggar - Kraftiga

De koniska locken och pluggarna av LDPE har en tålig vägg och tätningsringar för maximalt skydd. Den koniska profilen gör att den mångsidiga delen kan plugga flera innerdiametrar eller täcka flera ytterdiametrar Vår serie finns i rött och vitt.



Serienummer: SR1003

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Kragpluggar

Våra kragpluggar finns i orange LDPE, och har en självgängande utformning. De tjocka väggarna på kragpluggarna gör dem mycket hållbara.



Serienummer: SR1160

Parallella skyddspluggar

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinyl Färg: Svart, Naturfärgad, Röd, Grön Serienummer: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Pluggar med centrerad dragtunga

Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.

Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.

Används i diverse tillämpningar.

  • Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar.
  • Den inbyggda fliken i mitten gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort/sättas på plats, för hand eller med verktyg.
  • Används i diverse tillämpningar, exempelvis elkablar i maskiner, utrustning och kontrollpaneler.
Material: LDPE Färg: Gul, Orange, Röd Serienummer: SR1174, SR1068

Pluggar med snäppfäste

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Ribbade rörpluggar

Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.

De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.

Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.

  • Finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar.
  • Utformade för täta rörändar ordentligt.
  • Perfekta för användning inom mekanik och teknik.
Material: LDPE Färg: Svart, Blå, Röd Serienummer: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH

Ribbade rörskydd

Dessa räfflade ändskydd är icke-gängade och finns i rött och gult. Vi erbjuder många storlekar för att passa din tillämpning. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade rör, slangar och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse.



Serienummer: SR1046

Runda klotformade ändskydd

Presspassade klotformade glidfötter är ett vanligt kraftigt glidskydd som hanterar en stor mängd benvinklar och förbättrar det slutgiltiga utseendet. Klotformade ändskydd kan även användas som dekorativ toppavslutning eller som knopp.



Serienummer: SR1634

Runda ändskydd – Standard

Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.



Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

  • av 2