Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Extra kraftig Metall Stolsben

 (19 Produktserier)

Lista Rutnät

Cateringhjul

De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5621 ,SR5630

Fjäderbelastade gångjärn - öppet och stängt läge

Fjädergångjärnen har ett centrumstift med en fjäder, vilket gör att gångjärnet alltid återgår till ursprungsläget. Perfekt i dörrar och paneler som kräver en säkerhetsmekanism för att återgå till sin ursprungsposition vid öppning och stängning. Finns i olika material och ytbehandlingar, fjädring, öppnings- och stängningskraft.

Glidfötter - justerbar lutning

Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.

Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.

  • Gängstorlekar omfattar: M6, M8 och M10.

Industrihjul

Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Justerbara bultmonterade fötter - Bas i plast, kan vinklas

Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Justerbara bultmonterade fötter - Bultmontering/vridbar bas/plast

Justerbara nivåfötter med bultfäste och svängplatta i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Serienummer: SR1569

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i metall

Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i plast

Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.

Justerbara fötter - Icke-ledade

Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Justerbara fötter - Standard/Icke-ledade

Justerbara fötter - Standard/icke-ledade med en stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.

Serienummer: SR5439

Ledade fötter för industriellt bruk - rostfritt stål

Dessa industriella ledade fötter har en gängad tapp av rostfritt stål 304 fästad mot en bas av svart polyamid (PA), ger max 30 vridning. Perfekt för användning i livsmedelsindustrin och catering.

Nivåhjul

Våra flerfunktionella nivåhjul är ett utmärkt val för maskiner, skåp, utrustning som behöver förflyttas och transportutrustning. Förflytta och positionera stora utrustningar enkelt på egen hand. Hjulet är av svart polyamid och har hölje av aluminium. Flera fästen och justeringsalternativ finns, med upp till 1 500 kg lastkapacitet.

Serienummer: SR5694

Länkhjul för höga temperaturer

Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.

Maskinfästen - Vibrationsdämpande

Vibrationsdämpande maskinfästen som absorberar stötar, minskar buller och fäster väl mot golvet. Fästena är perfekta för användning som fötter på maskiner och transportband.

Maskinfötter - Standard

Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.

Serienummer: SR1545

Maskinfötter - toppklass

Vårt premiumsortiment maskinfötter är avsedda för tillämpningar där monteringsfötter av hög kvalitet krävs, inklusive ställningar för maskiner och elektronik. De har tapp antingen av rostfritt stål eller milt stål, fästade mot en bas av antingen polyamid (PA) eller rostfritt stål. Serien finns också med eller utan bulthål.

Möbelhjul och hjul för kontorsutrustning

Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.

Serienummer: SR5769 ,SR1547

Nivåfötter - bultmontering/låg profil

Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.

Positionsstyrt gångjärn med konstant vridmoment

Dessa gångjärn med fast vridmoment är ledade och håller en panel på plats utan behov av gasdämpare eller lockhållare. Vridmomentet är satt till ett specifikt värde, och kräver därför ingen justering under dess livscykel och i sortimentet finns gångjärn av olika material och olika fasta värden för vridmomentet, inklusive spärrgångjärn.