För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(13 Produktserier)
Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Serienummer: SR5518
Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat
Serienummer: SR1717
Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.
Serienummer: SR1704
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Serienummer: SR1734
Body Plugs är utformade för att stänga panelens hålrum och täta öppningar eller hål och skydda mot vassa kanter. Pluggarna ger en ren finish. Ger också en säker passform med en enkel push fit-design. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.
Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
Klafflåsserien består av kraftiga lås som trycks för att låsa stora skåp. Låsen kan öppnas från insidan med hjälp av spärren. För stängning behövs en låsanordning som kan beställas, artikelnummer 016A71E. Olika material, likalåsande och olikalåsande samt IP54-klassning innebär lösningar som passar tillämpningen och ger extra säkerhet.
Serienummer: SR5538
Regellås är utformade för att låsa och säkra åtkomst till dina paneler och dörrar med en roterande regel som säkras genom att fästa ramen eller hållaren på baksidan.
Dessa lås har en verktygsfri montering för snabb och enkel montering. De kan monteras på dörrar med vanlig tjocklek och är idealiska där enkel åtkomst krävs.
Sortimentet har ett urval av låstyper som inkluderar huvudnycklar, lika låsning och olika låsning.
Skruvgenomföringar ger snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. Tre olika modeller: standard, med ledade ben och tätande.
Serienummer: SR2762
Rörkopplingarna finns i plast och metall. De är tillverkade i två delar, hölje och stomme. Välja fast koppling med utvändig gänga eller svängbar koppling med utvändig gänga.
IP67-genomföringar ger en tätning som skyddar mot damm och är vattentät. Passar för utvändiga tillämpningar. Fungerar som blindplugg till dess att kabeln lagts på plats. Tål vibrationer.
Serienummer: SR1703
Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.
Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.
Serienummer: SR1700
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta