För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(12 Produktserier)
Dubbelsidiga sugkoppar håller fast, separerar och dämpar två parallella ytor. Utformningen sammanfogar rena, platta ytor utan att det krävs något fästhål eller andra fästelement.
Enkelsidiga sugkoppar med häftstift kräver bara ett väldigt litet fästhål i skylten för att fästa sugkoppen. Sugkopparna fäster enkelt på rena, platta ytor.
Enkelsidiga sugkoppar med hål är perfekta för att hänga snöre, tråd eller kabel i för skyltmaterial. Sugkopparna fäster på en ren, platt yta utan något fästelement.
Enkelsidiga sugkoppar med krok har en krok av metall eller plast för att hänga upp skyltmaterial på. Sugkopparna fäster på en ren, platt yta utan något fästelement.
Enkelsidiga sugkoppar med läpp har en säker hylla för att hänga snöre, tråd och kabel i för fritt hängande skyltar. Sugkopparna fäster på en ren, platt yta utan något fästelement.
Sugkoppar med skåra är perfekta att hänga snöre, tråd eller kabel i, för att hänga upp trycksaker eller fritt hängande skyltar. Sugkopparna fäster på en ren, platt yta utan något fästelement.
Tryckmonterade enkelsidiga sugkoppar har ett flexibelt tryckfäste för att skapa ett kompressionsfäste för skylten. Sugkopparna fäster på en ren, platt yta utan något fästelement.
Helt gängade pinnbultar och stavar är idealiska för tillämpningar där inget skruvhuvud behövs eller där utrymmet är viktigt. De fästs helt och hållet i materialet, och skruvas hela vägen in.
Med våra ekrade rattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. Ett urval material med teknisk polymer ger beständighet mot oljor och fett som ofta finns dessa arbetsmiljöer. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
Med våra ekrade metallrattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
Maskinrattar avsedda där rejält grepp behövs för justering av stora maskiner. Modellen med fyra ekrarna ger operatören ett bra grepp, och därför används inte handtag. Finns i ett antal material för att passa olika tillämpningar.
Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.