För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(9 Produktserier)
Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.
T-handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. Knopparna kan användas med valfri längd på skruv och T-utformningen ger extra hävstångseffekt vid åtdragning.
Med våra ekrade rattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. Ett urval material med teknisk polymer ger beständighet mot oljor och fett som ofta finns dessa arbetsmiljöer. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med verktyg inte är möjligt
Dessa skruvar med fingergrepp har vingformat nylonhuvud för extra grepp vid åtdragning.
Våra välvda blanka vred är perfekta för många olika tillämpningar, från tillverkningsutrustning för metall till utställningsmöbler, och finns i många olika storlekar och varianter. De stjärnformade sidorna är enkla att greppa.
Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
Vinghandtag av hantyp med formad vinge är utformade med en utstickande metallskuldra för att lägga metall mot metall vid montering och också ge en god hävstångseffekt. Vingmuttrar med formad vinge har stålstift och är tåliga mot lösningsmedel, oljor, smörjmedel och kemikalier.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.