Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

LDPE Rörändar Sexkantsbit

 (10 Produktserier)

Lista Rutnät

Fyrkantiga ändskydd

Dessa svarta, fyrkantiga ändskydd av lågdensitetspolyeten utgör ett prydligt skydd för fyrkantiga rörinsatser, delar i SQR-, LSQR- och SIG-serien. De kan användas för finish, skydd och i huvudsak för att täcka vassa rörkanter.



Serienummer: SR1521

Glidfötter som trycks fast

Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.

Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.

Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.

  • Attraktiv finish ger förstärkt estetiskt uttryck
  • Lättmonterat
  • Säker montering
  • Hållbara och varar länge.

Koniska lock och pluggar - Kraftiga

De koniska locken och pluggarna av LDPE har en tålig vägg och tätningsringar för maximalt skydd. Den koniska profilen gör att den mångsidiga delen kan plugga flera innerdiametrar eller täcka flera ytterdiametrar Vår serie finns i rött och vitt.



Serienummer: SR1003

Ribbade rörskydd

Dessa räfflade ändskydd är icke-gängade och finns i rött och gult. Vi erbjuder många storlekar för att passa din tillämpning. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade rör, slangar och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse.



Serienummer: SR1046

Runda ändskydd – Standard

Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.



Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Rörlock

Perfekta ändskydd för gängade såväl som icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta modellerna är avsedda för förslutning generellt och de långa är extra djupa och med fjädrande kant för att ge god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Ändskydd för rör tjänar samma syfte som värmekrympta ändskydd, men krymper inte när de värms upp under appliceringen. De är UV- och väderbeständiga och är därför perfekt för utomhusändamål.



Serienummer: SR1610, SR1620

Rörpluggar

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Rörskydd av standardstorlek

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Gul, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Standard runda ändskydd

Runda ändlock av standardtyp är ett mångsidigt alternativ för att täcka rörändar under t.ex. transport och målning eller på den färdiga produkten. LDPE-locken kan användas på slangar, rör och stavar. Finns i rött eller naturfärg och i tre utföranden, från korta till långa. De längre kåporna är perfekta för större tillämpningar. De trycks lätt på och kan återanvändas.



Serienummer: SRF0068

Ändskydd utan gänga

Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.

Går snabbt och lätt att placera och ta bort.

Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Skyddar säkert gängade och ogängade rör och stavar.
  • Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
  • Används inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: Polyeten, PP, LDPE Färg: Gul, Svart, Grå, Naturfärgad, Blå Serienummer: SRF0023, SR1062