För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(19 Produktserier)
Fogmuttrar ger utmärkt skydd mot oxidering. Muttern har en insexsbit som passar för insexsnyckel M5. Det går därför snabbt och lätta att installera dem.
Används ofta tillsammans med fogbultar för att ansluta och sammanfoga komponenter. De passar för montering av komponenter av trä, exempelvis möbler i platta paket och trästommar.
Finns i ett antal gängstorlekar för att passa dina tillämpningsbehov.
Glidfötter med spik, eller fötter med spik, är idealiska för trämöbler för optimalt golvskydd och för att hjälpa till att minska buller. Glidfötterna slås lätt fast och finns i olika ytbehandlingar för en mjuk glidfunktion.
Våra spikmonterade glidfötter kommer i ett urval av basmaterial, inklusive; högdensitetspolyeten (HDPE), krom, polyamid (PA) och polytetrafluoretylen (PTFE) – plus ett PTFE-alternativ med filt, alla levererade med en stålspik för extra bekvämlighet och värde.
Dessa glidfötter som skruvas fast av polytetrafluoreten (PTFE) är skruvmonterade och kommer med en stålbricka. Dessa glidfötter med skruvfästen stoppar stolar och andra produkter med rörformade fästen från att glida runt på släta ytor.
Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.
Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.
Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.
Genomföringar av naturfärgat gummi och metall. Genomföringarna finns i tre varianter och blandade storlekar för att passa ändamålet.
Serienummer: SR6485
Vibrationsdämpare för maskiner med hölje av galvaniserat stål ST37 och naturfärgat formpressat gummi. Dessa dämpare har hårdgummi på 60 shore och brytsäkra alternativ finns i sortimentet. Dämparna finns i olika modeller och gängstorlekar.
Vibrationsdämpande maskinfästen som absorberar stötar, minskar buller och fäster väl mot golvet. Fästena är perfekta för användning som fötter på maskiner och transportband.
Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
Serienummer: SR1545
Cylindermuttrar används vanligen i möbelindustrin. De används för att åstadkomma en säker fog vid montering och sammankoppling av möbler. De har krysspår.
Cylindermuttern förs in i ett borrat hål någonstans i möbeln, t.ex. i en träskiva. De knackas sedan på plats med hammare. De är självlåsande för att förhindra rotation vid manuell montering eller med maskin.
Vinklade glidfötter som trycks på, svängbara med fjäderinsats. Insatsen och glidfoten levereras i ett stycke för att underlätta appliceringen. Glidfötterna är utformade med ändlock för rör för prydlig avslutning och har kulled för att kunna vinklas. I sortimentet finns olika bastyper att välja bland, beroende på ändamål.
Serienummer: SR6453, SR6450, SR6427, SR6426, SR6452
Radialmuttrar används tillsammans med monteringsbultar där en rätvinklig anslutning behövs. Vi för gängstorlekarna M6 och M8.
M6-muttrarna levereras med zinklegering, en prisvärd lösning. M8-muttrarna är av stål för extra styrka. M8-muttrarna kan användas vid tyngre tillämpningar, t.ex. i 22 mm tjocka skivor eller tjockare.
Muttern har krysspår och kan alltså användas med krysskruvmejsel.
Runda gängade insatser finns som snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör. De är gängade för att säkert fästa skruvar. Dessa gängade insatser ger en stabil och säker monteringspunkt för ett brett utbud av möbel- och utrustningskomponenter.
De används ofta inom tillverknings-, förpacknings- och byggindustrin.
Runda gängade insatser finns i en mängd varianter. De gängade insatserna helt i metall är perfekta för kraftiga tillämpningar och är tillverkade av en gjuten aluminiumlegering. Insatser av metall är ytterligare ett insatsalternativ för tuffa krav. De är utmärkta att använda i kombination med hjul eller ställbara fötter. M8 eller M10 gängor med en mjuk fästskruv i stål ger ett bra fäste. Metallgängan ger möjlighet till en mjuk, repeterbar justering och de två gjutna delarna passar ihop bra för att passa i röret.
Serienummer: SR5438, SR1571
En allsidig och stark distans, utmärkt för dekorativa tillämpningar. Finns i olika storlekar, rostfritt stål eller förnicklad mässing.
Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
Täcklock, finns i olika material och färger. Dessa slittåliga täcklock för skruvhuvuden erbjuder utmärkt skydd mot inträngande smuts och fukt och ger en tilltalande finish i många tillämpningar.
Serienummer: SR1811, SR1889
Ventilationspluggar ger ventilationsmöjlighet för kylfläktar, rörliga delar och värmealstrande komponenter
Serienummer: SR6260, SR1708, SR1086, SR1868, SR1866
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.