Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Låsande Tryckmontering UNF Gängor Kabelhylsa

 (20 Produktserier)

Lista Rutnät

Dragpluggar för maskering

Maskerande dragpluggar är perfekta för att maskera gängade och ogängade genomföringshål. Dragtungan gör dem enkla att sätta i ett hål och är även smidig när delen ska tas bort om hålpassningen är mycket tät. Materialet är flexibelt för att tillåta vissa variationer i storleken på det som ska maskeras.



Serienummer: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Enkelt avdragbara maskeringslock

Lätt avtagbara maskeringskåpor är perfekt skydd för till exempel stav- rör- och slangändar under tillverkningen. Typiska användningsområden: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten.

I sortimentet finns många olika varianter, inkl. en sådana med fläns och invändig tätning som ger säker passning, eller alternativ med en ergonomisk dragtunga för enkel borttagning.

De här kåporna är lätta att placera. För att säkerställa bästa möjliga passning, ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som ska maskeras.

I vårt sortiment finns alternativ i olika material som har diverse positiva egenskaper. Silikon är ett utmärkt maskeringsmaterial med mycket god beständighet mot temperaturer och kemikalier. EPDM är ett mer ekonomiskt material med lägre värmebeständighet. Både silikon- och EPDM-varianterna kan användas flera gånger. Mjuk PVC är mer ekonomiskt och är också kemikaliebeständigt, är mindre värmebeständigt och avsett för engångsbruk.

  • Material: Silikongummi 600F (316C) EPDM 425F (218C) och mjuk polyvinylkloride (PVC) 425F (218C)
  • Färger: ofärgad, svart och gul
  • Hårdhet: Durometer (Shore A) 55 + 5 och 85 +/–2




Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Ezepluggar

Vår patenterade utformning av Ezeplugg låser enkelt pluggen på plats med en tryckning. Pluggarna i LDPE är utformade med en stark och flexibel dragtunga i mitten eller på sidan för effektiv demontering och finns i 25 populära gängstorlekar.



Serienummer: SR1055

Flexibla vinylkåpor med dragtunga – För höga temperaturer

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Böjliga högtemperaturlock med dragtunga, passar på och kan tas bort från gängade och släta tillämpningar.

  • Unik utformning som innebär att varje lock passar många olika diametrar.
  • Lätt att montera och ta bort.
Material: Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1072

Flexibla ändskydd - Standard

Våra böjliga ändskydd för höga temperaturer finns i olika storlekar och passar metriska gängor samt BSP- och UNF-gängor. Ändskydden är hållbara och det perfekta valet för många användningsområden. Deras tilltalande yttre gör att de passar särskilt väl för färdiga tillämpningar.

Av böjlig gul PVC (90 shore), som klarar arbetstemperaturer på upp till 210 C. Dessa extremt tänjbara skydd har utmärkt beständighet mot kemikalier och är ett prisvärt alternativ för engångsbruk. Typiska användningsområden: pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten. Specialsammansatt PVC, påverkas inte av väder och vind, oxidering, oljor eller fukt.

  • Kan tänjas ut upp till att bli upp till 15 % större än tillverkningsdiametern
  • Glansig finish av hög kvalitet.


Series Code: SR1044

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Koniska pluggar för hög temperatur

Maskerande koniska pluggar finns som en solid plugg eller med en ihålig kärna för att underlätta kompression. De återanvändbara pluggarna har utmärkt kemikaliebeständighet och finns i silikon och EPDM för temperaturexponerade tillämpningar.



Serienummer: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Kåpor med rivtunga

Kåpor med rivtunga är en standardproduktr, klara att användas och du kan därför tillgodose kundernas behov utan att onödig tid går till spillo.

Kåpor med rivtunga går snabbt att placera på och ta bort. De utgör en snabb lösning och är lätta att både placeras och tas bort vid många användningsområden, exempelvis viktiga hydraulslangar och -rör, till exempel för olja och andra vätskor runt fordon och maskiner. Detta gör dem det perfekta valet vid tillverkning av specialfordon och i andra fordons- och tillverkningssektorer.

Kåpor med rivtunga hjälper också till att skydda slang- och rörändar under transport och förvaring. De skyddar mot skador, smuts, fukt och annan inträngning. De här kåporna är synnerligen mångsidiga och kan användas i en rad tillämpningar. De finns med olika gängning, inklusive BSP, GAS, UNF, JIC och NPT.

Kåporna är tillverkade lågdensitetspolyeten (LDPE) och har en enkel dragtunga som gör att de enkelt kan lossas och snabbt tas bort. Eftersom kåpor med rivtunga enkelt kan avlägsnas från den hydrauliska rördragningen går demonteringen snabbare. Bara genom att man drar i tungan öppnar sig kåpan och dras av.

LDPE-materialet är tåligt och böjligt. De har många av de fördelar som PVC-kåpor har, t.ex. mekanisk integritet och renhet.

  • Färger: Blå, natur och gul
  • Förenligt med RoHS




Serienummer: SR1022, SR1033

Maskerande brickpluggar

Maskerande brickpluggar för höga temperaturer finns i två olika material. Antingen naturfärgat silikongummi eller svart EPDM. De fungerar som pluggar för antingen gängade eller ogängade hål, och maskerar även ytan kring hålet. Den integrerade kombinationen med bricka och plugg fungerar som en enda enhet



Serienummer: SR1065, SR1092, SR5753

Mjuka räfflade kåpor

Mjuka räfflade kåpor utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är räfflade utvändigt och tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller ute smuts och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: TPE Färg: Blå Serienummer: SRF0010

Pluggar med centrerad dragtunga

Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.

Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.

Används i diverse tillämpningar.

  • Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar.
  • Den inbyggda fliken i mitten gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort/sättas på plats, för hand eller med verktyg.
  • Används i diverse tillämpningar, exempelvis elkablar i maskiner, utrustning och kontrollpaneler.
Material: LDPE Färg: Gul, Orange, Röd Serienummer: SR1174, SR1068

Pluggar med snäppfäste

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Runda ändskydd i vinyl

Dessa runda, fasttryckbara ändskydd i vinyl är tillverkade av flexibelt PVC kan sträckas till större dimensioner utan att rivas sönder, dela sig eller förstöras. Den glansiga och snygga ytan gör den här produkten perfekt som dekorativt ändskydd. Finns i svart och rött.



Serienummer: SR1044

SEXKANTSLOCK

Våra sexkantslock är styva och går snabbt och lätt att applicera och ta bort. Finns i alla vanliga hydraulkopplingsstorlekar.

Locken är sexkantiga och passar då utmärkt för att skydda sexkantiga kopplingar och montage. Men locken kan användas till mycket och kan även skydda runda komponenter. Det gör dem till ett flexibelt och prisvärt val i en lång rad projekt.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färg: Natur




Serienummer: SR1127

Skyddslock för bultar

Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.

Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.

Finns i olika färger.

  • Skyddar fästelement mot manipulering och väderpåverkan.
  • Din applikation får ett tilltalande och färdigbearbetat utseende.
  • Ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Material: LDPE Färg: Svart, Grön, Brun, Grå, Vit Serienummer: SR1802, SRF0074

Tappskydd

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.
  • Utformad med en liten fläns.
  • Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer.
Material: Polyeten Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1380

Ändkåpor för tryckmontering

Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: TPE, , LDPE Färg: Blå, , Röd Serienummer: SRCFBTPE, SRCFB

”Tryck i”-pluggar

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Vit, Svart Serienummer: SR1011