Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.
Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.
These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Renk | Bitir | Anahtar Tipi | Asgari Kavrama | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351,6464 TL - 547,0057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.835 in
72.0 mm
|
Krom
|
Chrome Plated
|
Anahtarlı CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
351,6665 TL - 547,0369 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.283 in
58.0 mm
|
Krom
|
Chrome Plated
|
Anahtarlı CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.835 in
72.0 mm
|
Krom
|
Chrome Plated
|
Anahtarsız
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
50 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
Krom
|
Chrome Plated
|
Anahtarlı CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.