Compression Latches that feature a wide grip range with adjustable screw. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options that include; 4mm and 6mm for improved noise isolation.
The latch has noise dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions. The latch is rated per DIN-EN 61373.
The range features latches with a quarter turn cam operation and a choice of locking and non-locking options. Cams and driver keys are sold separately.
Series Code :SR5547
Seri Kodu: SR5547
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Deliği Genişliği | Azami Basınç | Montaj Yönelimi | Mandal Malzemesi | Anahtar Tipi | Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 Stokta |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
Altıgen Anahtar
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
Tubular Key
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
1049 Stokta |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
Tubular Key
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
Altıgen Anahtar
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
Üçgen Anahtar
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
8 mm Kare Anahtar
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
Çift Uçlu Anahtar
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
600 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
Çift Uçlu Anahtar
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
1 Stokta |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
Altıgen Anahtar
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
2 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
Çift Uçlu Anahtar
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
Tubular Key
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
1 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
Kare Anahtar
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
Çift Uçlu Anahtar
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
72 Stokta |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
Tubular Key
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
14 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
Üçgen Anahtar
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
148 Stokta |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
Kare Anahtar
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
50 Stokta |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
Kare Anahtar
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
100 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
Üçgen Anahtar
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
Altıgen Anahtar
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sol Tutamaklı
|
Zamak
|
Oluklu Anahtar
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.