Menü Arama

Baskılı Sürgüler - Ayarlanabilir

Stokta

Compression Latches that feature a wide grip range with adjustable screw. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options that include; 4mm and 6mm for improved noise isolation.

The latch has noise dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions. The latch is rated per DIN-EN 61373.

The range features latches with a quarter turn cam operation and a choice of locking and non-locking options. Cams and driver keys are sold separately.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy and Stainless Steel
  • Finish Options: Chrome Plated, Powder Coating, Matt and Stainless Steel
  • Left Hand and Right Hand mounting


Series Code :SR5547

Seri Kodu: SR5547

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
157 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Deliği Genişliği Azami Basınç Montaj Yönelimi Mandal Malzemesi Anahtar Tipi Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı Satın Al
28 Stokta
19.2 mm
6.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
Çift Uçlu Anahtar
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
7 mm Üçgen Anahtar
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
3 mm Çift Uçlu Anahtar
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
6.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
6.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
7 mm Üçgen Anahtar
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
18.0 mm
2 Stokta
20.2 mm
6.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
3 mm Çift Uçlu Anahtar
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
7 mm Üçgen Anahtar
18.0 mm
43 Stokta
19.2 mm
6.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
Altıgen Anahtar
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
Oluklu Anahtar
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
Tubular Key
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
6.0 mm
Sol Tutamaklı
Zinc Alloy
Anahtarsız
18.0 mm
43 Stokta
20.2 mm
6.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
Üçgen Anahtar
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
Altıgen Anahtar
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
Oluklu Anahtar
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sol Tutamaklı
Zinc Alloy
Anahtarsız
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
4.0 mm
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
8 mm Üçgen Anahtar
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
4.0 mm
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
8 mm Kare Anahtar
8.0 mm
  • / 8
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 58.0 mm

0404122801001E


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Çift Uçlu Anahtar

0402401301E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
  • Anahtar Tipi
    Çift Uçlu Anahtar
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 58.0 mm

0402123701001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 3 mm Çift Uçlu Anahtar 58.0 mm

0402121301001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar

0404122803001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 58.0 mm

0404123701001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar

0402112802001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 3 mm Çift Uçlu Anahtar

0402121303001E


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 58.0 mm

0402113701001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Altıgen Anahtar 58.0 mm

0404126801E


Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Oluklu Anahtar

0402124202E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Tubular Key

0402129303E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Anahtarsız 58.0 mm

0404129401E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Üçgen Anahtar

0402123702E


Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Altıgen Anahtar

0402126802E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Oluklu Anahtar

0402124203E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Anahtarsız 85.0 mm

0402129403E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Stainless Steel

5402403802002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Stainless Steel

5402402802002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Stainless Steel

5404402801002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı