Menü Arama

Baskılı Sürgüler - T-Kulplu

Stokta

Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.

Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coating

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
50 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bitir Tutma Kapasitesi Anahtar Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black Powder Coated
28.0 mm
Anahtarlı CH751
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black Powder Coated
24.0 mm
Anahtarsız
2 Stokta
Black Powder Coated
38.0 mm
Anahtarsız
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black Powder Coated
38.0 mm
Anahtarsız
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black Powder Coated
35.0 mm
Anahtarlı CH751
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Chrome Plated
22.0 mm
Anahtarlı CH751
15 Stokta
Black Powder Coated
32.0 mm
Anahtarsız
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black Powder Coated
22.0 mm
Anahtarsız
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black Powder Coated
28.0 mm
Anahtarsız
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Chrome Plated
Anahtar CH751
  • / 3
Compression Cam Latch Keyed CH751 28.0 mm Zinc Alloy

2403120738E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Azami Basınç
    6.0 mm
  • Tutma Kapasitesi
    28.0 mm
Compression Cam Latch No Key 24.0 mm Zinc Alloy

2401120059E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Azami Basınç
    6.0 mm
  • Tutma Kapasitesi
    24.0 mm
Compression Cam Latch No Key 38.0 mm Zinc Alloy

2401120034E


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Azami Basınç
    6.0 mm
  • Tutma Kapasitesi
    38.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Anahtarsız Black Powder Coated

2403120034E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Tutma Kapasitesi
    38.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    22.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Anahtarlı CH751 35.0 mm Zinc Alloy

2401120731E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Azami Basınç
    6.0 mm
  • Tutma Kapasitesi
    35.0 mm
Compression Cam Latch Keyed CH751 22.0 mm Chrome Plated

2401110760E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Azami Basınç
    6.0 mm
  • Tutma Kapasitesi
    22.0 mm
Compression Cam Latch No Key 32.0 mm Zinc Alloy

2401120030E


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Azami Basınç
    6.0 mm
  • Tutma Kapasitesi
    32.0 mm
Compression Cam Latch No Key 22.0 mm Zinc Alloy

2403120060E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Azami Basınç
    6.0 mm
  • Tutma Kapasitesi
    22.0 mm
Compression Cam Latch No Key 28.0 mm Zinc Alloy

2401120038E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • Azami Basınç
    6.0 mm
  • Tutma Kapasitesi
    28.0 mm
Compression Cam Latch Key CH751 28.0 mm Die Cast Zinc Alloy

2401110738E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    28.0 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Renk
    Krom