Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.
Series Code :SR5534
Seri Kodu: SR5534
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Deliği Mesafesi | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.157,7207 TL - 5.286,4158 TL | 15 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Screw Fix
|
||
2.394,0795 TL - 5.865,4949 TL | 10 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Screw Fix
|
||
2.206,7168 TL - 5.406,4561 TL | 10 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Screw Fix
|
||
918,3192 TL - 2.249,882 TL | 2 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Screw Fix
|
||
2.394,0795 TL - 5.865,4949 TL | 10 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Screw Fix
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
15.748 in
400.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
19.685 in
500.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişi
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.