Menü Arama

Çekme Tutamakları - Boydan Boya Delikli Açılı Kavis

Stokta

Through Hole Angle Arch Pull Handle Assemblies are front mounted with ergonomic profiles for pleasing aesthetics and comfort during use. The extensive range of designs and materials are suited for various applications and environments.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kulp Malzemesi Toplam Yükseklik Satın Al
350,7531 TL - 350,7531 TL 28040 Stokta
Nylon
39.0 mm
285,6233 TL - 399,8725 TL 360 Stokta
Nylon
55.0 mm
399,1892 TL - 498,9865 TL 1134 Stokta
Nylon
46.0 mm
285,6233 TL - 285,6233 TL 5700 Stokta
Nylon
55.0 mm
34320 Stokta
Steel
80.0 mm
150,9758 TL - 234,8511 TL 2898 Stokta
Steel
107.0 mm
285,6233 TL - 285,6233 TL 3758 Stokta
Nylon
56.0 mm
208,4339 TL - 304,5219 TL 8 Stokta
Nylon
39.0 mm
38,9631 TL - 43,2924 TL 2184 Stokta
Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Alüminyum
55.0 mm
Pull Handle 39.0 mm Dişli Açık Delik Black

109000169916

Fiyat Aralığı
350,7531 TL - 350,7531 TL

Stok Seviyeleri
28040 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    39.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    144.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Nylon
  • Kulp Biçimi
    Square Grip/Rectangular Bar
Pull Handle 55.0 mm Dişli Eklenti Black

110000269916

Fiyat Aralığı
399,8725 TL - 285,6233 TL

Stok Seviyeleri
360 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    55.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Nylon
  • Kulp Biçimi
    Round Bar
  • Kulp Biçimi
    Square Grip/Rectangular Bar
Pull Handle 46.0 mm Dişli Açık Delik Black

109000269916

Fiyat Aralığı
498,9865 TL - 399,1892 TL

Stok Seviyeleri
1134 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    46.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    178.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Nylon
Pull Handle 55.0 mm Dişli Eklenti Black

110000169916

Fiyat Aralığı
285,6233 TL - 285,6233 TL

Stok Seviyeleri
5700 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    55.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Nylon
  • Kulp Biçimi
    Round Bar
  • Kulp Biçimi
    Square Grip/Rectangular Bar
Pull Handle 80.0 mm Steel Black

35002006E


Stok Seviyeleri
34320 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    80.0 mm
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • Kulp Biçimi
    Handle Ends
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Montaj Tipi
    Screw-On
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 300.0 mm Steel

387300

Fiyat Aralığı
234,8511 TL - 150,9758 TL

Stok Seviyeleri
2898 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Montaj Deliği Merkez Mesafesi
    300.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    8.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    332.0 mm
Pull Handle 56.0 mm Dişli Eklenti Black

110000359916

Fiyat Aralığı
285,6233 TL - 285,6233 TL

Stok Seviyeleri
3758 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    56.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Nylon
  • Kulp Biçimi
    Square
  • Kulp Biçimi
    Square Grip/Rectangular Bar
Pull Handle 39.0 mm Dişli Açık Delik Black

109000369916

Fiyat Aralığı
304,5219 TL - 208,4339 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    39.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    135.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Nylon
  • Kulp Biçimi
    Square Grip/Rectangular Bar
Çekme Tutamağı Takımları 160.0 mm 16.0 mm

286

Fiyat Aralığı
43,2924 TL - 38,9631 TL

Stok Seviyeleri
2184 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Merkez Mesafesi
    160.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    186.5 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
Pull Handle 55.0 mm (L) Nylon Siyah

35002002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    55.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    55.0 mm
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Biçimi
    Handle Ends
  • GTIP Numarası
    3926909790