Menü Arama

Çekme Tutamakları - Boydan Boya Delikli Açılı Kavis

Stokta

Through Hole Angle Arch Pull Handle Assemblies are front mounted with ergonomic profiles for pleasing aesthetics and comfort during use. The extensive range of designs and materials are suited for various applications and environments.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Toplam Yükseklik Tümü
Kulp Malzemesi Tümü
16 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kulp Malzemesi Toplam Yükseklik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Alüminyum
55.0 mm
255,5718 TL - 397,5558 TL 86 Stokta
Steel
107.0 mm
355,5554 TL - 395,0619 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
107.0 mm
150,9758 TL - 234,8511 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
107.0 mm
405,8048 TL - 450,8945 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
107.0 mm
205,94 TL - 320,3512 TL 47 Stokta
Steel
107.0 mm
504,4503 TL - 560,5004 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
107.0 mm
387600 305,2032 TL - 474,7605 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
107.0 mm
350,7531 TL - 350,7531 TL 342 Stokta
Nylon
39.0 mm
285,6233 TL - 285,6233 TL 4048 Stokta
Nylon
56.0 mm
208,4339 TL - 304,5219 TL 8 Stokta
Nylon
39.0 mm
399,1892 TL - 498,9865 TL 180 Stokta
Nylon
46.0 mm
285,6233 TL - 285,6233 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
55.0 mm
285,6233 TL - 399,8725 TL 100 Stokta
Nylon
55.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
80.0 mm
38,9631 TL - 43,2924 TL 104 Stokta
Nylon
40.0 mm
Pull Handle 55.0 mm (L) GF PA Black

35002002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    55.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    55.0 mm
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Biçimi
    Handle Ends
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Steel

387500

Fiyat Aralığı
397,5558 TL - 255,5718 TL

Stok Seviyeleri
86 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Montaj Deliği Mesafesi
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    532.0 mm
  • Kulp Malzemesi
    Steel
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Steel

387700

Fiyat Aralığı
395,0619 TL - 355,5554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Montaj Deliği Mesafesi
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    732.0 mm
  • Kulp Malzemesi
    Steel
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 300.0 mm Steel

387300

Fiyat Aralığı
234,8511 TL - 150,9758 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Montaj Deliği Merkez Mesafesi
    300.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    8.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    332.0 mm
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Steel

387800

Fiyat Aralığı
450,8945 TL - 405,8048 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Montaj Deliği Mesafesi
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    832.0 mm
  • Kulp Malzemesi
    Steel
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 400.0 mm Steel

387400

Fiyat Aralığı
320,3512 TL - 205,94 TL

Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    432.0 mm
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • Kulp Biçimi
    Round Bar
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Steel

3871000

Fiyat Aralığı
560,5004 TL - 504,4503 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1032.0 mm
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • Kulp Biçimi
    Round Bar
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Steel

387600

Fiyat Aralığı
474,7605 TL - 305,2032 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Montaj Deliği Mesafesi
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    632.0 mm
  • Kulp Malzemesi
    Steel
Pull Handle 39.0 mm Dişli Açık Delik Black

109000169916

Fiyat Aralığı
350,7531 TL - 350,7531 TL

Stok Seviyeleri
342 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    39.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    144.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Black
  • Kulp Malzemesi
    Nylon
  • Kulp Biçimi
    Square Grip/Rectangular Bar
Pull Handle 56.0 mm Dişli Eklenti Black

110000359916

Fiyat Aralığı
285,6233 TL - 285,6233 TL

Stok Seviyeleri
4048 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    56.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Black
  • Kulp Malzemesi
    Nylon
  • Kulp Biçimi
    Square
  • Kulp Biçimi
    Square Grip/Rectangular Bar
Pull Handle 39.0 mm Dişli Açık Delik Black

109000369916

Fiyat Aralığı
304,5219 TL - 208,4339 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    39.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    135.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Black
  • Kulp Malzemesi
    Nylon
  • Kulp Biçimi
    Square Grip/Rectangular Bar
Pull Handle 46.0 mm Dişli Açık Delik Black

109000269916

Fiyat Aralığı
498,9865 TL - 399,1892 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    46.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    178.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Black
  • Kulp Malzemesi
    Nylon
Pull Handle 55.0 mm Dişli Eklenti Black

110000169916

Fiyat Aralığı
285,6233 TL - 285,6233 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    55.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Black
  • Kulp Malzemesi
    Nylon
  • Kulp Biçimi
    Round Bar
  • Kulp Biçimi
    Square Grip/Rectangular Bar
Pull Handle 55.0 mm Dişli Eklenti Black

110000269916

Fiyat Aralığı
399,8725 TL - 285,6233 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    55.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Black
  • Kulp Malzemesi
    Nylon
  • Kulp Biçimi
    Round Bar
  • Kulp Biçimi
    Square Grip/Rectangular Bar
Pull Handle 80.0 mm Steel Black

35002006E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    80.0 mm
  • Kulp Malzemesi
    Steel
  • Kulp Biçimi
    Handle Ends
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Montaj Tipi
    Vidalı
Çekme Tutamağı Takımları 160.0 mm

286

Fiyat Aralığı
43,2924 TL - 38,9631 TL

Stok Seviyeleri
104 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    186.5 mm
  • Tutamak Rengi
    Black
  • Kulp Malzemesi
    Nylon
  • Kulp Biçimi
    Rectangular Bar