Menü Arama

Çekme Tutamakları - U-Biçimli Metal

Stokta

Our range of Metal Pull Handles are U Shaped made of a tubular tube of a round shape, square shape or oval shape if more a ergonomic need is required. The range offers a choice of material and finishes to suit various application environments and aesthetic appeal to the finished product. Different design angles provides a choice of pulling angles. Depending on the mounting need there is a selection for front mounting and back mounting.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
863,635 TL - 863,635 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
926,8253 TL - 926,8253 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Açılı Tutamak 128.0 mm M6 Alüminyum Black

1220490

Fiyat Aralığı
863,635 TL - 863,635 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Son Katı
    Powder Coated
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Biçimi
    U
  • Montaj Tipi
    Dişli Dişi
Açılı Tutamak 160.0 mm M8 Alüminyum Black

1220492

Fiyat Aralığı
926,8253 TL - 926,8253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Son Katı
    Powder Coated
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Biçimi
    U
  • Montaj Tipi
    Dişli Dişi