This range of Spring Loaded Pull Handles are designed to control the returned movement of the handle. The spring allow either an arrestment or a return to position of the handle. They are particularly suited for pulling and or lifting. A choice of shape and material is available to suit various application..
Seri Kodu: SR5436
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Kulp Malzemesi | Montaj Deliği Merkez Mesafesi | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
607,6261 TL - 675,1404 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.433 in
138.0 mm
|
Silver
|
Steel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
||
196 Stokta |
7.795 in
198.0 mm
|
Silver
|
Steel
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.646 in
118.0 mm
|
Silver
|
Steel
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
862,2918 TL - 958,102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.433 in
138.0 mm
|
Silver
|
Stainless Steel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
||
906,2187 TL - 1.006,9097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.795 in
198.0 mm
|
Silver
|
Stainless Steel
|
180.0 mm
180.0 mm
|
||
842,2744 TL - 935,8605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.646 in
118.0 mm
|
Silver
|
Stainless Steel
|
100.0 mm
100.0 mm
|
||
463398 | 1.210,3797 TL - 1.210,3797 TL | 351 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Steel
|
|
|
1.938,1049 TL - 1.938,1049 TL | 14 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Black
|
Alüminyum
|
|
||
1.938,1049 TL - 1.938,1049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
Black
|
Alüminyum
|
|
||
294,7125 TL - 294,7125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.236 in
133.0 mm
|
Natural
|
Steel
|
|
||
1.287,0041 TL - 1.287,0041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.087 in
180.0 mm
|
Natural
|
Steel
|
|
||
2.214,8709 TL - 2.214,8709 TL | 12 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Black
|
Alüminyum
|
|
||
1.292,3866 TL - 1.292,3866 TL | 151 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
Steel
|
|
||
2.214,8709 TL - 2.214,8709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
Black
|
Alüminyum
|
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.299 in
160.0 mm
|
Krom
|
Die Cast Zinc Alloy
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.