This range of Spring Loaded Pull Handles are designed to control the returned movement of the handle. The spring allow either an arrestment or a return to position of the handle. They are particularly suited for pulling and or lifting. A choice of shape and material is available to suit various application..
Seri Kodu: SR5436
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Kulp Malzemesi | Montaj Deliği Merkez Mesafesi | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.287,0041 TL - 1.287,0041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.087 in
180.0 mm
|
Natural
|
Steel
|
|
||
2.214,8709 TL - 2.214,8709 TL | 12 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Black
|
Alüminyum
|
|
||
463398 | 1.210,3797 TL - 1.210,3797 TL | 351 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Steel
|
|
|
1.938,1049 TL - 1.938,1049 TL | 14 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Black
|
Alüminyum
|
|
||
1.292,3866 TL - 1.292,3866 TL | 151 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
Steel
|
|
||
2.214,8709 TL - 2.214,8709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
Black
|
Alüminyum
|
|
||
1.938,1049 TL - 1.938,1049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
Black
|
Alüminyum
|
|
||
294,7125 TL - 294,7125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.236 in
133.0 mm
|
Natural
|
Steel
|
|
||
842,2744 TL - 935,8605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.646 in
118.0 mm
|
Silver
|
Stainless Steel
|
100.0 mm
100.0 mm
|
||
607,6261 TL - 675,1404 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.433 in
138.0 mm
|
Silver
|
Steel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
||
196 Stokta |
7.795 in
198.0 mm
|
Silver
|
Steel
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
862,2918 TL - 958,102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.433 in
138.0 mm
|
Silver
|
Stainless Steel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.646 in
118.0 mm
|
Silver
|
Steel
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
906,2187 TL - 1.006,9097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.795 in
198.0 mm
|
Silver
|
Stainless Steel
|
180.0 mm
180.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.299 in
160.0 mm
|
Krom
|
Die Cast Zinc Alloy
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.