This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Series Code :SR5007
Seri Kodu: SR5007
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Malzeme | Bitir | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
70,5208 TL - 109,6988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
61,7055 TL - 95,9863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
65,3447 TL - 101,6476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
900 Stokta |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
61,7055 TL - 95,9863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
61,7055 TL - 95,9863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
65,3447 TL - 101,6476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
61,7055 TL - 95,9863 TL | 350 Stokta |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
61,7055 TL - 95,9863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
70,5208 TL - 109,6988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
61,7055 TL - 95,9863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
61,7055 TL - 95,9863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
61,7055 TL - 95,9863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
396,7434 TL - 440,8263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
Raw
|
Oluklu Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
317,3948 TL - 352,6609 TL | 700 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
Raw
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
245 Stokta |
Universal
|
PA
|
No Finish
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
31,9725 TL - 35,5253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
No Finish
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
No Finish
|
8 mm Kare Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
30,891 TL - 34,3233 TL | 343 Stokta |
Universal
|
PA
|
No Finish
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.