Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.
It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Mil Uzunluğu | Bitir | Gövde Malzemesi | Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.374,2588 TL - 2.137,736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 1.304,1689 TL - 2.028,7071 TL | 42 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 1.304,1689 TL - 2.028,7071 TL | 41 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 2654047001E | 638,9085 TL - 993,8576 TL | 50 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
|
| 638,9085 TL - 993,8576 TL | 50 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 1232 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
|||
| 65,4581 TL - 101,8241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 661,2704 TL - 1.028,6427 TL | 50 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 236,5691 TL - 283,8829 TL | 1701 Stokta |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 1.374,2588 TL - 2.137,736 TL | 50 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 236,5691 TL - 331,1967 TL | 12327 Stokta |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 236,5691 TL - 283,8829 TL | 18944 Stokta |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 40 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 47 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 103,5343 TL - 144,9479 TL | 4579 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrome Plated
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 157,2353 TL - 174,706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 50 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrome Plated
|
|
|||
| 64,2858 TL - 100,0004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Die Cast Zinc Alloy
|
||
| 40 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin