Menü Arama

Çeyrek Tur Mandallar - Anahtarlı Kelebek Topuz

Stokta

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock has an outer sealing gasket, an assembly nut and two standard Euro Keys (5333).

It is made to be easy and quick to install, provides extra security, and prevents unauthorized entry whilst still allowing easy access when unlocked. The products include various materials, finishes, and grip ranges utilized in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: , Zinc Alloy, Die Cast Zinc Alloy
  • Colour: Black, Natural


Series Code :SR5541

Seri Kodu: SR5541

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
20 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Deliği Genişliği Topuz Yüksekliği Renk Montaj Deliği Uzunluğu Anahtar Tipi Tam Malzeme Kavrama Aralığı Satın Al
52 Stokta
22.2 mm
20.0 mm
Black
20.2 mm
Eurokey (5333)
Die Cast Zinc Alloy
14.5 mm
222,0477 TL - 310,8669 TL 28 Stokta
16.2 mm
13.4 mm
Krom
14.2 mm
Benzer Anahtarlı
Steel
16.0 mm
96,1328 TL - 149,5399 TL 296 Stokta
16.2 mm
13.4 mm
Krom
14.2 mm
Benzer Anahtarlı
Steel
16.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
20.0 mm
Black
20.2 mm
Eurokey (5333)
Die Cast Zinc Alloy
26.5 mm
82 Stokta
22.2 mm
20.0 mm
Krom
20.2 mm
Eurokey (5333)
Die Cast Zinc Alloy
28.5 mm
58 Stokta
22.2 mm
20.0 mm
Black
20.2 mm
Eurokey (5333)
Die Cast Zinc Alloy
14.5 mm
166,5584 TL - 185,0652 TL 598 Stokta
22.2 mm
20.0 mm
Krom
20.2 mm
Eurokey (5333)
Die Cast Zinc Alloy
26.5 mm
84 Stokta
22.2 mm
20.0 mm
Natural
20.2 mm
Eurokey (5333)
Die Cast Zinc Alloy
26.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
20.0 mm
Krom
20.2 mm
Eurokey (5333)
Die Cast Zinc Alloy
8.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
20.0 mm
Black
20.2 mm
Eurokey (5333)
Die Cast Zinc Alloy
18.5 mm
14 Stokta
22.2 mm
20.0 mm
Black
20.2 mm
Eurokey (5333)
Die Cast Zinc Alloy
24.5 mm
24 Stokta
22.2 mm
20.0 mm
Black
20.2 mm
Eurokey (5333)
Die Cast Zinc Alloy
8.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
20.0 mm
Black
20.2 mm
Eurokey (5333)
Die Cast Zinc Alloy
28.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
20.0 mm
Black
20.2 mm
Eurokey (5333)
Die Cast Zinc Alloy
24.5 mm
356 Stokta
22.2 mm
20.0 mm
Natural
20.2 mm
Eurokey (5333)
Die Cast Zinc Alloy
28.5 mm
370 Stokta
22.2 mm
20.0 mm
Krom
20.2 mm
Eurokey (5333)
Die Cast Zinc Alloy
24.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
20.0 mm
Krom
20.2 mm
Eurokey (5333)
Die Cast Zinc Alloy
18.5 mm
42 Stokta
22.2 mm
20.0 mm
Krom
20.2 mm
Eurokey (5333)
Die Cast Zinc Alloy
14.5 mm
50 Stokta
22.2 mm
20.0 mm
Natural
20.2 mm
Eurokey (5333)
Die Cast Zinc Alloy
8.5 mm
54 Stokta
22.2 mm
20.0 mm
Black
20.2 mm
Eurokey (5333)
Die Cast Zinc Alloy
18.5 mm
Çeyrek Tur Mandallar - Anahtarlı Kelebek Topuz Eurokey (5333) 14.5 mm

065120538E


Stok Seviyeleri
52 Stokta
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Eurokey (5333)
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Wing Knob Keyed Alike 16.0 mm Steel Chrome

165120310

Fiyat Aralığı
310,8669 TL - 222,0477 TL

Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Benzer Anahtarlı
  • Kavrama Aralığı
    16.0 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Mandal Malzemesi
    Steel
Wing Knob Keyed Alike 16.0 mm Steel Chrome

165123210

Fiyat Aralığı
149,5399 TL - 96,1328 TL

Stok Seviyeleri
296 Stokta
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Benzer Anahtarlı
  • Kavrama Aralığı
    16.0 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Mandal Malzemesi
    Steel
N/A 26.5 mm | 1.043 in

065200536E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Eurokey (5333)
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Kelebek Topuz Eurokey (5333) 28.5 mm Die Cast Zinc Alloy Krom

065110547E


Stok Seviyeleri
82 Stokta
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Eurokey (5333)
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Kelebek Topuz Eurokey (5333) 14.5 mm Die Cast Zinc Alloy Black

065200538E


Stok Seviyeleri
58 Stokta
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Eurokey (5333)
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Kelebek Topuz Eurokey (5333) 26.5 mm Die Cast Zinc Alloy Krom

065110536E

Fiyat Aralığı
185,0652 TL - 166,5584 TL

Stok Seviyeleri
598 Stokta
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Eurokey (5333)
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Kelebek Topuz Eurokey (5333) 26.5 mm Die Cast Zinc Alloy Natural

065120536E


Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Eurokey (5333)
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Kelebek Topuz Eurokey (5333) 8.5 mm Die Cast Zinc Alloy Krom

065110560E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Eurokey (5333)
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Kelebek Topuz Eurokey (5333) 18.5 mm Die Cast Zinc Alloy Black

065200530E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Eurokey (5333)
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Kelebek Topuz Eurokey (5333) 24.5 mm Die Cast Zinc Alloy Black

065200534E


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Eurokey (5333)
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Kelebek Topuz Eurokey (5333) 8.5 mm Die Cast Zinc Alloy Black

065200560E


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Eurokey (5333)
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Kelebek Topuz Eurokey (5333) 28.5 mm Die Cast Zinc Alloy Black

065200547E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Eurokey (5333)
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Kelebek Topuz Eurokey (5333) 24.5 mm Die Cast Zinc Alloy Black

065120534E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Eurokey (5333)
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Kelebek Topuz Eurokey (5333) 28.5 mm Die Cast Zinc Alloy Natural

065120547E


Stok Seviyeleri
356 Stokta
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Eurokey (5333)
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Kelebek Topuz Eurokey (5333) 24.5 mm Die Cast Zinc Alloy Krom

065110534E


Stok Seviyeleri
370 Stokta
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Eurokey (5333)
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Kelebek Topuz Eurokey (5333) 18.5 mm Die Cast Zinc Alloy Krom

065110530E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Eurokey (5333)
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Kelebek Topuz Eurokey (5333) 14.5 mm Die Cast Zinc Alloy Krom

065110538E


Stok Seviyeleri
42 Stokta
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Eurokey (5333)
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Kelebek Topuz Eurokey (5333) 8.5 mm Die Cast Zinc Alloy Natural

065120560E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Eurokey (5333)
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Kelebek Topuz Eurokey (5333) 18.5 mm Die Cast Zinc Alloy Black

065120530E


Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Eurokey (5333)
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy