Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.
Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Uzunluğu | Mil Uzunluğu | Renk | Mandal Biçim | Montaj Yönelimi | Malzeme | Kavrama Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
Cam Latch
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
24 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
Cam Latch
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
3 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
Cam Latch
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
19 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
Cam Latch
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Black
|
Cam Latch
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
19 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Cam Latch
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.