Horizontal Manual Hold Down Clamps have a low height design, cushioned handle grip, and zinc plated components to resist corrosion. The handle and hold down bar move in opposite directions to provide secure holding capacity.
Series Code :SRG0004
Seri Kodu: SRG0004
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Çubuk Altı Yükseklik | Taban Tipi | Kulp Tipi | Tutma Gücü | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 Stokta |
Steel
|
2.579 in
65.5 mm
|
Düz
|
Düz Tutamak
|
606 lbs
274.9 kg
|
|||
24 Stokta |
Steel
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
Düz Tutamak
|
382 lbs
173.3 kg
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
1.825 in
46.35 mm
|
Düz
|
Düz Tutamak
|
382 lbs
173.3 kg
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.941 in
23.9 mm
|
Flanged
|
T-Handle
|
224 lbs
101.6 kg
|
|||
342 Stokta |
Steel
|
3.228 in
82.0 mm
|
Ön
|
Düz Tutamak
|
1101 lbs
499.4 kg
|
|||
348,799 TL - 348,799 TL | 150 Stokta |
Steel
|
0.945 in
24.0 mm
|
Flanged
|
Düz Tutamak
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
716,597 TL - 716,597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
304 Stainless Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
Düz Tutamak
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
479,1165 TL - 479,1165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
Düz Tutamak
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
335,7378 TL - 335,7378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
Düz Tutamak
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
1.178,7927 TL - 1.178,7927 TL | 120 Stokta |
304 Stainless Steel
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
Düz Tutamak
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
919,9393 TL - 919,9393 TL | 150 Stokta |
304 Stainless Steel
|
0.945 in
24.0 mm
|
Flanged
|
Düz Tutamak
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
1.734,7936 TL - 1.734,7936 TL | 100 Stokta |
Steel
|
3.228 in
82.0 mm
|
Flanged
|
Düz Tutamak
|
1213 lbs
550.2 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.