Our Cam Plungers are supplied in either stainless steel or burnished steel. The Cam Plungers are offered in a variety of plunger diameters.
Series Code :SR5410
Seri Kodu: SR5410
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Burun Projeksiyon | Kulp Uzunluğu | Toplam Uzunluk | Bitir | Burun Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.057,0553 TL - 1.057,0553 TL | 2 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
412,8919 TL - 412,8919 TL | 95 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
340,3441 TL - 340,3441 TL | 4 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
570,518 TL - 570,518 TL | 10 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
567,2401 TL - 567,2401 TL | 100 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
603,5345 TL - 603,5345 TL | 5 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
605,9763 TL - 605,9763 TL | 1 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
423,4061 TL - 423,4061 TL | 14 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Çinko Kaplam; Mavi Pasifleştirilmiş
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
418,7799 TL - 418,7799 TL | 13 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
286,6166 TL - 286,6166 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
570,518 TL - 570,518 TL | 268 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
567,2401 TL - 567,2401 TL | 20 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
603,5345 TL - 603,5345 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
605,9763 TL - 605,9763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textured
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
422,1444 TL - 422,1444 TL | 3 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.