Kano Klipsleri uygun maliyetli bağlantı elemanları olup perçin veya vida gibi işlev görür. Bu klipsler tasarımları sayesinde diğer perçinlerden daha kolay çıkarılır. Bu ürün grubunda içi tamamen boş veya kısmen boş payandalı birçok farklı stil bulunur.
Ön pano montajı için uygun olan bu ekonomik klipsler, deliklerin etrafına kolayca geçer ve daha küçük bir yüzey alanını kaplar. Hem metal hem de plastik olmak üzere birçok farklı malzemeyi güvenle tutmak için idealdir. Kurulum için alet gerekmez; yassı yuvarlak şekilli baş kısmına baş parmakla bastırmak yeterlidir.
Ürün grubumuz iyi elektrik yalıtımı ile titreşim, aşınma ve korozyon direnci sunar. Elektronik, otomotiv ve makine uygulamalarında kullanılabilir. Pano deliklerine düzgünce geçen Kano Klipsleri uzun süreli tabelalar ve stantlar için idealdir. Ara sıra çıkarılıp tekrar kullanılabilirler ancak daha sıkı tutuşları sebebiyle çok sık değişmeyen uygulamalar için daha uygundur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Çapa Uzunluğu | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6159 TL - 4,3722 TL | 2836 Stokta |
Natural
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.213 - 0.215 in
5.4 - 5.5 mm
|
||
3,8356 TL - 3,8356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
3,6159 TL - 4,3722 TL | 73104 Stokta |
Natural
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.136 in
3.3 - 3.5 mm
|
||
3,6159 TL - 4,3722 TL | 9798 Stokta |
Black
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.187 in
4.6 - 4.7 mm
|
||
4,1584 TL - 5,0282 TL | 895 Stokta |
Natural
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
||
4,3423 TL - 4,3423 TL | 40476 Stokta |
Natural
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
9,5784 TL - 9,5784 TL | 499 Stokta |
Black
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.02 - 0.118 in
0.5 - 3.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
9,715 TL - 9,715 TL | 212 Stokta |
Black
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 - 0.335 in
6.0 - 8.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
8,9896 TL - 8,9896 TL | 16302 Stokta |
Black
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
4,3423 TL - 4,3423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
8,6427 TL - 8,6427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
8,1169 TL - 8,1169 TL | 156189 Stokta |
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 - 0.197 in
0.8 - 5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
12,722 TL - 12,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
3,6159 TL - 4,3722 TL | 931 Stokta |
Black
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.213 - 0.215 in
5.4 - 5.5 mm
|
||
4,4076 TL - 5,3452 TL | 7125 Stokta |
Natural
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
3,6159 TL - 4,3722 TL | 17765 Stokta |
Black
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.136 in
3.3 - 3.5 mm
|
||
4,1584 TL - 5,0282 TL | 865 Stokta |
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
3,6159 TL - 4,3722 TL | 28 Stokta |
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.250 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
4,1584 TL - 5,0282 TL | 4998 Stokta |
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm
|
||
1,4601 TL - 1,8027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.252 in
3.2 - 6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.