Menü Arama

Klima Santral Menteşesi

Stokta

HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.

Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.

It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.

  • Can open 180 degrees.
  • Designed for use outdoors or in high-humidity conditions.
Malzeme: , PA, Zinc Alloy, Die Cast Zinc Alloy Renk: , Krom Gümüş, Black Seri Kodu: SR1500, SR712, SR800, SR5502

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Bitir Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
4500 Stokta
97.5 mm
18.0 mm
63.0 mm
50 Stokta
97.0 mm
Powder Coated
20.0 mm
60.0 mm
22281 Stokta
78.6 mm
No Finish
24.0 mm
97.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
120.0 mm
Powder Coated
20.5 mm
100.0 mm
3220 Stokta
120.0 mm
Powder Coated
20.5 mm
100.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
95.0 mm
Black Powder Coated
16.0 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
95.0 mm
Black Powder Coated
14.0 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
95.0 mm
Chrome Plated
14.0 mm
50.0 mm
HVAC Menteşeleri 97.5 mm 63.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon Siyah

300E


Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    97.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    63.0 mm
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Deliği Çapı
    5.3 mm
HVAC Menteşeleri 97.0 mm 60.0 mm Die Cast Zinc Alloy Siyah

500E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    97.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    20.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Bitir
    Powder Coated
  • Pim Malzemesi
    Stainless Steel
Kilitlemeli Menteşe 97.0 mm 78.6 mm Nylon 6

71220E


Stok Seviyeleri
22281 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Catch
  • Toplam Uzunluk
    78.6 mm
  • Toplam Kalınlık
    24.0 mm
  • Toplam Genişlik
    97.0 mm
  • Mil Malzemesi
    Zinc Alloy
HVAC Menteşeleri 120.0 mm 100.0 mm Die Cast Zinc Alloy Siyah

80012002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    20.5 mm
  • Toplam Genişlik
    100.0 mm
  • Bitir
    Powder Coated
  • Pim Malzemesi
    Steel
HVAC Menteşeleri 120.0 mm 100.0 mm Die Cast Zinc Alloy Siyah

80012001E


Stok Seviyeleri
3220 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    20.5 mm
  • Toplam Genişlik
    100.0 mm
  • Bitir
    Powder Coated
  • Pim Malzemesi
    Steel
HVAC Menteşeleri 95.0 mm 50.0 mm Black Powder Coated

20796488


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Basıncı
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Fastener Nuts, Screw/Bolts
  • Toplam Uzunluk
    95.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
HVAC Menteşeleri 95.0 mm 50.0 mm Black Powder Coated

20796471


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Basıncı
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Fastener Nuts, Screw/Bolts
  • Toplam Uzunluk
    95.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    14.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
HVAC Menteşeleri 95.0 mm 50.0 mm Chrome Plated

20796464


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Basıncı
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Fastener Nuts, Screw/Bolts
  • Toplam Uzunluk
    95.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    14.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm