Tava veya silindir başlı vidalara benzer, ancak tepesi dışbükeydir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
7,1364 TL - 8,8103 TL | 2000 Stokta |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | 4900 Stokta |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0703 TL - 1,3211 TL | 998 Stokta |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | 2980 Stokta |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | 2000 Stokta |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,2178 TL - 1,5034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,3454 TL - 1,6607 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1503 TL - 1,4201 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,2677 TL - 1,565 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,8922 TL - 3,3931 TL | 1494 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0801 TL - 1,3336 TL | 1725 Stokta |
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
51,2041 TL - 51,2041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
41,6361 TL - 41,6361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.