Mini Adjustable Compression Latches are IP65 rated and are made from Black Die-Cast Zinc. They offer a 4mm compression and are supplied with a sealing gasket. They allow for a simple adjustment of the grip range and are ideal for applications with a limited space. The keys that are compatible are sold separately
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Kulp Tipi | Hazne Yüksekliği | Mil Malzemesi | Asgari Kavrama | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Stokta |
1.197 in
30.4 mm
|
4 mm Altıgen Kulpla Çalışır
|
0.854 in
21.7 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.992 in
25.2 mm
|
|||
148 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak
|
0.854 in
21.7 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.118 in
28.4 mm
|
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.882 in
22.4 mm
|
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.008 in
25.6 mm
|
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.118 in
28.4 mm
|
Aletle Çalışan Tutamak
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
608,805 TL - 676,45 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
Aletle Çalışan Tutamak
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
215,9899 TL - 335,9843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.307 in
33.2 mm
|
Kelebek Topuz Tutamak
|
0.846 in
21.5 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
Aletle Çalışan Tutamak
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
613,1453 TL - 681,2728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
Aletle Çalışan Tutamak
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
613,1453 TL - 681,2728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.882 in
22.4 mm
|
Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.882 in
22.4 mm
|
Aletle Çalışan Tutamak
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
623,9277 TL - 693,2529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.118 in
28.4 mm
|
Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.008 in
25.6 mm
|
Aletle Çalışan Tutamak
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
613,1453 TL - 681,2728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.