Menü Arama

Pim Tutma Kablosu - Kayış ve Halka

Stokta

Stainless Steel Retaining cable with two loop ends coated with clear PVC.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kablo Uzunluğu Delik Boyutu Satın Al
341,2904 TL - 341,2904 TL 84 Stokta
500.0 mm
14.0 mm
348,8606 TL - 348,8606 TL 87 Stokta
500.0 mm
24.0 mm
357,3434 TL - 357,3434 TL 60 Stokta
500.0 mm
30.0 mm
1337541 294,3888 TL - 294,3888 TL 84 Stokta
200.0 mm
30.0 mm
283,988 TL - 283,988 TL 351 Stokta
200.0 mm
24.0 mm
259,1746 TL - 259,1746 TL 639 Stokta
150.0 mm
14.0 mm
296,605 TL - 296,605 TL 60 Stokta
320.0 mm
24.0 mm
289,0349 TL - 289,0349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
320.0 mm
14.0 mm
276,523 TL - 276,523 TL 60 Stokta
200.0 mm
14.0 mm
271,7763 TL - 271,7763 TL 87 Stokta
150.0 mm
24.0 mm
303,965 TL - 303,965 TL 1614 Stokta
320.0 mm
30.0 mm
274,1047 TL - 274,1047 TL 84 Stokta
150.0 mm
30.0 mm
Tutma Kablosu 500.0 mm Tırnak ve Halka 14.0 mm

1337545

Fiyat Aralığı
341,2904 TL - 341,2904 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Kablo Kaplama Çapı
    3.00 mm
  • Kablo Uzunluğu
    500.0 mm
  • Delik Boyutu
    14.0 mm
  • Kablo Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kaplama Malzemesi
    Plastik
Tutma Kablosu 500.0 mm Tırnak ve Halka 24.0 mm

1337546

Fiyat Aralığı
348,8606 TL - 348,8606 TL

Stok Seviyeleri
87 Stokta
Özellikler
  • Kablo Kaplama Çapı
    3.00 mm
  • Kablo Uzunluğu
    500.0 mm
  • Delik Boyutu
    24.0 mm
  • Kablo Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kaplama Malzemesi
    Plastik
Tutma Kablosu 500.0 mm Tırnak ve Halka 30.0 mm

1337547

Fiyat Aralığı
357,3434 TL - 357,3434 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Kablo Kaplama Çapı
    3.00 mm
  • Kablo Uzunluğu
    500.0 mm
  • Delik Boyutu
    30.0 mm
  • Kablo Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kaplama Malzemesi
    Plastik
Tutma Kablosu 200.0 mm Tırnak ve Halka 30.0 mm

1337541

Fiyat Aralığı
294,3888 TL - 294,3888 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Kablo Kaplama Çapı
    3.00 mm
  • Kablo Uzunluğu
    200.0 mm
  • Delik Boyutu
    30.0 mm
  • Kablo Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kaplama Malzemesi
    Plastik
Tutma Kablosu 200.0 mm Tırnak ve Halka 24.0 mm

1337540

Fiyat Aralığı
283,988 TL - 283,988 TL

Stok Seviyeleri
351 Stokta
Özellikler
  • Kablo Kaplama Çapı
    3.00 mm
  • Kablo Uzunluğu
    200.0 mm
  • Delik Boyutu
    24.0 mm
  • Kablo Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kaplama Malzemesi
    Plastik
Tutma Kablosu 150.0 mm Tırnak ve Halka 14.0 mm

1337536

Fiyat Aralığı
259,1746 TL - 259,1746 TL

Stok Seviyeleri
639 Stokta
Özellikler
  • Kablo Kaplama Çapı
    3.00 mm
  • Kablo Uzunluğu
    150.0 mm
  • Delik Boyutu
    14.0 mm
  • Kablo Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kaplama Malzemesi
    Plastik
Tutma Kablosu 320.0 mm Tırnak ve Halka 24.0 mm

1337543

Fiyat Aralığı
296,605 TL - 296,605 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Kablo Kaplama Çapı
    3.00 mm
  • Kablo Uzunluğu
    320.0 mm
  • Delik Boyutu
    24.0 mm
  • Kablo Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kaplama Malzemesi
    Plastik
Tutma Kablosu 320.0 mm Tırnak ve Halka 14.0 mm

1337542

Fiyat Aralığı
289,0349 TL - 289,0349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kablo Kaplama Çapı
    3.00 mm
  • Kablo Uzunluğu
    320.0 mm
  • Delik Boyutu
    14.0 mm
  • Kablo Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kaplama Malzemesi
    Plastik
Tutma Kablosu 200.0 mm Tırnak ve Halka 14.0 mm

1337539

Fiyat Aralığı
276,523 TL - 276,523 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Kablo Kaplama Çapı
    3.00 mm
  • Kablo Uzunluğu
    200.0 mm
  • Delik Boyutu
    14.0 mm
  • Kablo Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kaplama Malzemesi
    Plastik
Tutma Kablosu 150.0 mm Tırnak ve Halka 24.0 mm

1337537

Fiyat Aralığı
271,7763 TL - 271,7763 TL

Stok Seviyeleri
87 Stokta
Özellikler
  • Kablo Kaplama Çapı
    3.00 mm
  • Kablo Uzunluğu
    150.0 mm
  • Delik Boyutu
    24.0 mm
  • Kablo Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kaplama Malzemesi
    Plastik
Tutma Kablosu 320.0 mm Tırnak ve Halka 30.0 mm

1337544

Fiyat Aralığı
303,965 TL - 303,965 TL

Stok Seviyeleri
1614 Stokta
Özellikler
  • Kablo Kaplama Çapı
    3.00 mm
  • Kablo Uzunluğu
    320.0 mm
  • Delik Boyutu
    30.0 mm
  • Kablo Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kaplama Malzemesi
    Plastik
Tutma Kablosu 150.0 mm Tırnak ve Halka 30.0 mm

1337538

Fiyat Aralığı
274,1047 TL - 274,1047 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Kablo Kaplama Çapı
    3.00 mm
  • Kablo Uzunluğu
    150.0 mm
  • Delik Boyutu
    30.0 mm
  • Kablo Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kaplama Malzemesi
    Plastik