Plastic Locks with Finger Grips allow the user to pull the door open with ease. The driver of this range is a 5mm Double Bit with a lock nut.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Deliği Genişliği | Montaj Deliği Uzunluğu | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro Anahtar
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro Anahtar
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro Anahtar
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro Anahtar
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.