Menü Arama

Tel Halkalı Gergi Mandalı ve Karşılığı

Stokta

Wire Loop Draw Latches & Strikes consist of a simple ergonomic design suitable for a wide variety of applications requiring a straightforward Latch. The catch and strike components must be ordered separately and both are available in both Mild and Stainless Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Malzeme Montaj Deliği Çapı Toplam Genişlik Tip Satın Al
49,1012 TL - 68,7417 TL 1402 Stokta
24.0 mm
Stainless Steel
3.5 mm
14.0 mm
Yuva
19,3461 TL - 19,3461 TL 938 Stokta
24.0 mm
Mild Steel
3.5 mm
14.0 mm
Yuva
491992 109,9783 TL - 131,974 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0 mm
Stainless Steel
5.2 mm
20.0 mm
Yuva
26,801 TL - 26,801 TL 490 Stokta
26.0 mm
Mild Steel
5.2 mm
20.0 mm
Yuva
Çekme Sürgüsü 24.0 mm 14.0 mm Stainless Steel

491990

Fiyat Aralığı
68,7417 TL - 49,1012 TL

Stok Seviyeleri
1402 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Yuva
  • Montaj Deliği Çapı
    3.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    24.0 mm
Çekme Sürgüsü 24.0 mm 14.0 mm Mild Steel

491989

Fiyat Aralığı
19,3461 TL - 19,3461 TL

Stok Seviyeleri
938 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Tip
    Yuva
  • Montaj Deliği Çapı
    3.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    24.0 mm
Çekme Sürgüsü 26.0 mm 20.0 mm Stainless Steel

491992

Fiyat Aralığı
131,974 TL - 109,9783 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Tip
    Yuva
  • Montaj Deliği Çapı
    5.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm
Çekme Sürgüsü 26.0 mm 20.0 mm Mild Steel

491991

Fiyat Aralığı
26,801 TL - 26,801 TL

Stok Seviyeleri
490 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Tip
    Yuva
  • Montaj Deliği Çapı
    5.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.0 mm