Our Screw In Magnetic Catches are available in a variety of different sizes and shapes, delivering varying pull forces and have different mounting orientations to suit your needs.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kılıf Malzemesi | Mandal Mekanizması | Toplam Uzunluk | Renk | Montaj Tipi | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,3168 TL - 108,3801 TL | 633 Stokta |
PA
|
Karşılık
|
1.929 in
49.0 mm
|
Grey
|
Vidalı Montaj
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
67,3958 TL - 94,3542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PS
|
Mandal
|
1.654 in
42.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
91,6836 TL - 91,6836 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PS
|
Mandal
|
2.205 in
56.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
66,6599 TL - 111,9887 TL | 322 Stokta |
PE
|
Mandal
|
1.614 in
41.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
451,5841 TL - 632,2178 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PBT
|
Mandal
|
4.173 in
106.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
430,4062 TL - 602,5687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
POM
|
Mandal
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grey
|
Vidalı Montaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
232,4403 TL - 232,4403 TL | 50 Stokta |
ABS
|
Mandal
|
2.52 in
64.0 mm
|
Ivory
|
Vidalı Montaj
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
103,4595 TL - 173,8121 TL | 100 Stokta |
ABS
|
Mandal
|
1.693 in
43.0 mm
|
Black
|
Vidalı Montaj
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
176,6383 TL - 211,9659 TL | 199 Stokta |
PA
|
Mandal
|
2.913 in
74.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
236,5691 TL - 283,8829 TL | 322 Stokta |
ABS
|
Mandal
|
2.52 in
64.0 mm
|
Black
|
Vidalı Montaj
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
100,9362 TL - 100,9362 TL | 92 Stokta |
ABS
|
Mandal
|
1.693 in
43.0 mm
|
Ivory
|
Vidalı Montaj
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
84,1134 TL - 117,7588 TL | 973 Stokta |
PBT
|
Mandal
|
1.339 in
34.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
337,5962 TL - 472,6347 TL | 371 Stokta |
POM
|
Mandal
|
1.969 in
50.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
250,1324 TL - 420,2224 TL | 378 Stokta |
PP
|
Mandal
|
1.772 in
45.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
337,5962 TL - 405,1155 TL | 364 Stokta |
POM
|
Mandal
|
1.969 in
50.0 mm
|
Black
|
Vidalı Montaj
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
710,0228 TL - 852,0274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
POM
|
Mandal
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grey
|
Vidalı Montaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
166,755 TL - 233,457 TL | 50 Stokta |
ABS
|
Mandal
|
2.087 in
53.0 mm
|
Ivory
|
Vidalı Montaj
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
366,6294 TL - 513,2813 TL | 531 Stokta |
PBT
|
Mandal
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grey
|
Vidalı Montaj
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
533,3845 TL - 746,7383 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
POM
|
Mandal
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grey
|
Vidalı Montaj
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
166,755 TL - 233,457 TL | 50 Stokta |
ABS
|
Mandal
|
2.087 in
53.0 mm
|
Black
|
Vidalı Montaj
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.