Menü Arama

Yaylı Geçmeli BDK Ara Parçası

Stokta

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Series Code :SR6431

Seri Kodu: SR6431

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
56 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kilitlenme Kafa Yüksekliği Delik Çapı Panel Kalınlığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
11,0399 TL - 11,0399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 252549 Stokta
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
8,1989 TL - 9,3768 TL 147210 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
3,749 TL - 4,1656 TL 48298 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
4,1529 TL - 4,6141 TL 1740504 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 6816 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
5,5445 TL - 10,1855 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
11,2502 TL - 11,2502 TL 100092 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
12,3015 TL - 12,3015 TL 137780 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
6,725 TL - 7,4721 TL 5208000 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
4,3787 TL - 4,8653 TL 229950 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
8,1989 TL - 9,3768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 56914 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 998 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
5,1721 TL - 5,7467 TL 3723 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
5,3088 TL - 5,8985 TL 19849 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 1617223 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 42000 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
  • / 3
Yaylı Kilit Destekleri 2.7 mm PA UL94 V-2 Natural

100630200002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    6.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100620900002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
252549 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    1.75 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    3.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-2-19

Fiyat Aralığı
9,3768 TL - 8,1989 TL

Stok Seviyeleri
147210 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
BDK Desteği 1.6 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-1-01

Fiyat Aralığı
4,1656 TL - 3,749 TL

Stok Seviyeleri
48298 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-10-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-3-01

Fiyat Aralığı
4,6141 TL - 4,1529 TL

Stok Seviyeleri
1740504 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100620000002

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
6816 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100620400002

Fiyat Aralığı
10,1855 TL - 5,5445 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100620800002

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
100092 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 5.6 mm PA UL94 V-2 Natural

100621200002

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
137780 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-5-01

Fiyat Aralığı
7,4721 TL - 6,725 TL

Stok Seviyeleri
5208000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-7-01

Fiyat Aralığı
4,8653 TL - 4,3787 TL

Stok Seviyeleri
229950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-1-19

Fiyat Aralığı
9,3768 TL - 8,1989 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-3-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
56914 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-5-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-7-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-9-01

Fiyat Aralığı
5,7467 TL - 5,1721 TL

Stok Seviyeleri
3723 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
BDK Desteği 15.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-10-01

Fiyat Aralığı
5,8985 TL - 5,3088 TL

Stok Seviyeleri
19849 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-4-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
1617223 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-6-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm