Magnetic Catches - Recess fit into a recess cut of the frame and provide a flush effect. The range provide a choice of snap fit for a quick installation or screwed in for a firmer hold. The range is suitable for different panel thickness and forces.
Series Code :SR5427
Seri Kodu: SR5427
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Toplam Genişlik | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72,9684 TL - 102,1557 TL | 77 Stokta |
1.563 in
39.7 mm
|
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
198,4026 TL - 198,4026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.303 in
58.5 mm
|
White
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
133,3963 TL - 133,3963 TL | 36 Stokta |
1.563 in
39.7 mm
|
White
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
133,3624 TL - 133,3624 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.563 in
39.7 mm
|
White
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
81,9519 TL - 81,9519 TL | 10 Stokta |
0.929 in
23.6 mm
|
White
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylene
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
175,198 TL - 258,1865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.157 in
54.8 mm
|
Black
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polystyrene
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
70,8656 TL - 119,0542 TL | 402 Stokta |
0.953 in
24.2 mm
|
White
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
97,6767 TL - 164,097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
175,198 TL - 258,1865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
Black
|
|
Polypropylene
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
114,3943 TL - 160,152 TL | 4 Stokta |
2.303 in
58.5 mm
|
Black
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
192,7429 TL - 192,7429 TL | 20 Stokta |
2.303 in
58.5 mm
|
White
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
190,7273 TL - 190,7273 TL | 1650 Stokta |
1.563 in
39.7 mm
|
White
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
126,1055 TL - 126,1055 TL | 10 Stokta |
0.929 in
23.6 mm
|
White
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylene
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
47,1446 TL - 51,859 TL | 535 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
White
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polystyrene
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
168,4371 TL - 282,9745 TL | 52 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
White
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
150,0374 TL - 210,0523 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.52 in
64.0 mm
|
White
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
80,5386 TL - 112,7541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.555 in
39.5 mm
|
White
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polypropylene
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
114,3943 TL - 137,2731 TL | 1059 Stokta |
2.303 in
58.5 mm
|
White
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
198,4026 TL - 198,4026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.303 in
58.5 mm
|
Black
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
131,9258 TL - 131,9258 TL | 23 Stokta |
1.563 in
39.7 mm
|
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.