Magnetic Catches - Recess fit into a recess cut of the frame and provide a flush effect. The range provide a choice of snap fit for a quick installation or screwed in for a firmer hold. The range is suitable for different panel thickness and forces.
Series Code :SR5427
Seri Kodu: SR5427
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Toplam Genişlik | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,4089 TL - 85,4089 TL | 6 Stokta |
1.563 in
39.7 mm
|
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
120,171 TL - 120,171 TL | 40 Stokta |
0.929 in
23.6 mm
|
Black
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylene
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
141,626 TL - 169,9513 TL | 100 Stokta |
2.52 in
64.0 mm
|
White
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
97,6767 TL - 164,097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
White
|
1.575 in
40.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
150,0374 TL - 210,0523 TL | 100 Stokta |
2.52 in
64.0 mm
|
Black
|
2.52 in
64.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
85,9598 TL - 85,9598 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
Black
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polyoxymethylene
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
72,9684 TL - 102,1557 TL | 1156 Stokta |
1.563 in
39.7 mm
|
White
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
139,6276 TL - 195,4787 TL | 798 Stokta |
2.303 in
58.5 mm
|
Black
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
197,5615 TL - 197,5615 TL | 50 Stokta |
2.303 in
58.5 mm
|
Black
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylene
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
131,9258 TL - 131,9258 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.563 in
39.7 mm
|
Black
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylene
|
1 in
25.4 mm
|
||
124,5234 TL - 124,5234 TL | 190 Stokta |
0.929 in
23.6 mm
|
Black
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylene
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
62,7696 TL - 87,8775 TL | 44 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
White
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polystyrene
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
351,5942 TL - 590,6784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
67,4695 TL - 89,9593 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.953 in
24.2 mm
|
Black
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.