Menü Arama

Yaylı Tapalar

Stokta

Yaylı Tapalar, bileşenlere takıp çıkarmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Parçayı kir, toz ve partikül girişine karşı korur.

Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.Bu ürünler Metrik, BSP, UNF ve JIC dişli hidrolik bağlantı elemanları için uygundur.

Parçalar çeşitli diş boyutlarına ve stillerine uygundur.

  • Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir.
  • Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.
  • Metrik, BSP ve UNF dişler için uygundur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Kırmızı, Sarı, Mavi Seri Kodu: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
59 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk d h D Diş Standardı Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1 in
Kırmızı
12.8 mm
37.5 mm
Gas Dişler
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M26; 1;1/16 in
Kırmızı
11.0 mm
31.6 mm
UNF Dişleri
4
90 Stokta
M18
Kırmızı
7.1 mm
24.0 mm
Metrik Dişler
4
34200 Stokta
M30; 1;3/6 in
Kırmızı
12.0 mm
37.5 mm
Metrik Dişler
4
94500 Stokta
M14; 9/16 in
Kırmızı
5.0 mm
18.8 mm
Metrik Dişler
4
99 Stokta
1;1/4 in
Kırmızı
12.7 mm
55.0 mm
Gas Dişler
4
8000 Stokta
3/4 in
Kırmızı
11.0 mm
31.6 mm
Gas Dişler
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M24
Kırmızı
12.1 mm
31.8 mm
Metrik Dişler
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11/16 in
Kırmızı
7.2 mm
24.0 mm
UNF Dişleri
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11/16
Sarı
15.5 mm
7.4 mm
UNF Dişleri
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5/8 in x 18 UNF/JIC
Mavi
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
126900 Stokta
1-1/16-12
Sarı
24.7 mm
7.4 mm
UNF Dişleri
1
1440000 Stokta
5/16 in
Sarı
6.7 mm
6.0 mm
UNF Dişleri
1
119000 Stokta
9/16 in x 18 UNF/JIC
Mavi
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
17000 Stokta
7/16 in x 20 UNF/JIC
Mavi
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
172 Stokta
Without Lugs
Kırmızı
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
68400 Stokta
1-5/16
Sarı
30.9 mm
8.6 mm
UNF Dişleri
1
23800 Stokta
1-1/4
Sarı
29.5 mm
8.6 mm
UNF Dişleri
1
779000 Stokta
1/2
Sarı
11.1 mm
6.9 mm
UNF Dişleri
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7/8
Sarı
20.3 mm
7.4 mm
UNF Dişleri
1
  • / 3
Yaylı Oturmalı Tapa NPT 1" Gas Kırmızı LDPE - PIR

20573362


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Diş Boyutu
    1 in
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF 1 1/16" UNF Kırmızı LDPE - PIR

20573423


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    M26; 1;1/16 in
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF M18 Kırmızı LDPE - PIR

20573447


Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Diş Boyutu
    M18
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF M39 Kırmızı LDPE - PIR

20573461


Stok Seviyeleri
34200 Stokta
Özellikler
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M30; 1;3/6 in
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF M14 Kırmızı LDPE - PIR

20573430


Stok Seviyeleri
94500 Stokta
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14; 9/16 in
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT 1,1/2" Gas Kırmızı LDPE - PIR

20573379


Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    1;1/4 in
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT 3/4" Gas Kırmızı LDPE - PIR

20573355


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF M24 Kırmızı LDPE - PIR

20573454


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    M24
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 11/16" UNF Kırmızı LDPE - PIR

20573416


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Diş Boyutu
    11/16 in
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 11/16" UNF Yellow LDPE

I-11/16


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Diş Boyutu
    11/16
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
Yaylı Oturmalı Tapa 14.3 mm (DIA) (H) Mavi

12515


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Renk
    Mavi
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 1-1/16-12" UNF Yellow LDPE

I-1-1/16


Stok Seviyeleri
126900 Stokta
Özellikler
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/16-12
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 5/16" UNF Yellow LDPE

I-5/16


Stok Seviyeleri
1440000 Stokta
Özellikler
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    5/16 in
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Mavi LDPE - PIR

12514


Stok Seviyeleri
119000 Stokta
Özellikler
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Renk
    Mavi
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Mavi LDPE - PIR

12512


Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Renk
    Mavi
İtmeli Tapa 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

12520


Stok Seviyeleri
172 Stokta
Özellikler
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    Without Lugs
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 1-5/16" UNF Yellow LDPE

I-1-5/16


Stok Seviyeleri
68400 Stokta
Özellikler
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/16
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 1-1/4" UNF Yellow LDPE

I-1-1/4


Stok Seviyeleri
23800 Stokta
Özellikler
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/4
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 1/2" UNF Yellow LDPE

I-1/2


Stok Seviyeleri
779000 Stokta
Özellikler
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Diş Boyutu
    1/2
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 7/8" UNF Yellow LDPE

I-7/8


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Diş Boyutu
    7/8
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı