Face Protector that acts as a protective guard to shield flanges from dirt, moisture, paint and sand blasting.
The tapered design creates a strong adhesion to the collar of the pipe application, and requires no fasteners for fitting. Made from durable material, they are suitable for DIN and ANSI flanges.
Seri Kodu: SR1354
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Compatible Nominal Pipe Sizes | Fitting Shape | d1 | D | H | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331,7225 TL - 331,7225 TL | 35 Stokta |
|
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
1
|
||
11.059,0283 TL - 11.059,0283 TL | 168 Stokta |
|
|
Barrelled Profile
|
18.583 in
472.0 mm
|
24.606 in
625.0 mm
|
|
1
|
||
1.833,253 TL - 1.833,253 TL | 144 Stokta |
|
|
Barrelled Profile
|
12.795 in
325.0 mm
|
18.307 in
465.0 mm
|
|
1
|
||
494285 | 23,6569 TL - 57,9595 TL | 1866 Stokta |
|
|
Finned Profile
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3
|
|
44,475 TL - 108,9637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Finned Profile
|
|
4.803 in
122.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
3
|
||
241,721 TL - 241,721 TL | 62 Stokta |
|
|
Finned Profile
|
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
3
|
||
154,8739 TL - 379,441 TL | 301 Stokta |
|
|
Finned Profile
|
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
3
|
||
50,3629 TL - 123,3891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Tapered Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
2
|
||
1.019,7706 TL - 1.019,7706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Barrelled Profile
|
9.724 in
247.0 mm
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
1
|
||
429,5044 TL - 429,5044 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Barrelled Profile
|
5.866 in
149.0 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
|
1
|
||
302,8085 TL - 302,8085 TL | 22 Stokta |
|
|
Barrelled Profile
|
3.543 in
90.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
|
1
|
||
31,1219 TL - 76,2488 TL | 550 Stokta |
|
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
2
|
||
213,0172 TL - 213,0172 TL | 44 Stokta |
|
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
1
|
||
201,9773 TL - 201,9773 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Barrelled Profile
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
|
1
|
||
3.153,519 TL - 3.153,519 TL | 32 Stokta |
|
|
Barrelled Profile
|
16.693 in
424.0 mm
|
22.441 in
570.0 mm
|
|
1
|
||
10,1566 TL - 24,8838 TL | 994 Stokta |
|
|
Finned Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
3
|
||
1.501,5305 TL - 1.501,5305 TL | 35 Stokta |
|
|
Barrelled Profile
|
11.614 in
295.0 mm
|
16.142 in
410.0 mm
|
|
1
|
||
33,4351 TL - 81,916 TL | 932 Stokta |
|
|
Finned Profile
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
3
|
||
157,8101 TL - 157,8101 TL | 234 Stokta |
|
|
Finned Profile
|
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
3
|
||
78,1203 TL - 191,3949 TL | 286 Stokta |
|
|
Finned Profile
|
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.