Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Round Dişli BDK Yuvarlak İzolatörler

 (27 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Dişli Koruma Kapakları - BSP/Gaz Standardı Dişler

Polietilen Dişli Koruma Kapakları otomotiv, akışkan gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır. Dişli bileşenleri tozdan, nemden ve hasardan korur. BSP/Gaz standardı dişlerle uyumludur. Sarı veya Kırmızı renkteki ürünlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, çeşitli boyutlarda mevcuttur.

Dişli Koruma Kapakları - Metrik Dişler

Polietilen Dişli Koruma Kapakları otomotiv, akışkan gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır. Dişli bileşenleri tozdan, nemden ve hasardan korur. Metrik dişlerle uyumludur. Sarı veya Kırmızı renkteki ürünlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, çeşitli boyutlarda mevcuttur.

Dişli Koruma Kapakları - UNF Dişler

Dişli Koruma Tapaları - UNF Dişler hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF dişlerle uyumludur.

Dişli Koruma Kapakları - UNF/JIC Dişler

Polietilen Dişli Koruma Kapakları otomotiv, akışkan gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır. Dişli bileşenleri tozdan, nemden ve hasardan korur. UNF/JIC dişlerle uyumludur. Sarı veya Kırmızı renkteki ürünlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, çeşitli boyutlarda mevcuttur. Metrik Dişli Kapak çeşitlerimiz de ilginizi çekebilir.

Dişli Koruma Tapaları - BSP/Gaz Standardı Dişler

Dişli Koruyucu Tapalar - BSP/Gaz Dişleri hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF, NPT, Metrik ve BSP/Gaz dişlerde mevcuttur.

Dişli Koruma Tapaları - Geniş Flanş

Geniş Flanşlı Dişli Koruma Tapaları boyayı emmek ve sökülürken pullanmayı önleyip kirlenmeyi engellemek için naylondan imal edilir. Nitril conta tapayı birleşme yüzeyine yapıştırarak sızdırmazlık sağlar.

Dişli Koruma Tapaları - Metrik Dişler

Dişli Koruma Tapaları - Metrik Dişler hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF, NPT, Metrik ve BSP/Gaz dişlerde mevcuttur.

Dişli Koruma Tapaları - NPT Dişler

Threaded Protection Plugs - NPT Threads are widely used in hydraulic, pneumatic and general engineering industries. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF, NPT, Metrik ve BSP/Gaz dişlerde mevcuttur.

Dişli Sızdırmazlık Kapakları - BSP/Gaz Standardı Dişler

LDPE Dişli Sızdırmazlık Kapakları otomotiv, sıvı gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır. Altıgen kafa, kapağın somun ya da lokma anahtarı kullanarak düşük torkla takılıp sökülmesini sağlasa da elle sıkıştırma tavsiye edilir. Kapak sıvı sızmasını sınırlandırmak için dahili bir neopren sızdırmazlık diskine sahiptir. Yelpaze BSP/Gaz standardı dişlerle uyumludur. Sarı renkte gelen ürün grubumuz birçok farklı boyut seçeneğinde mevcuttur.

Dişli Sızdırmazlık Kapakları - Metrik Dişler

Sarı Polietilen Metrik Dişli Sızdırmazlık Kapakları çökelti veya taneciklerin yol açacağı kirlenmeyi sınırlandırmak için dahili bir neopren kauçuk conta diskiyle donatılmıştır. Metrik dişleri korumaya uygundur. Elle sıkıştırma tavsiye edilir olsa da, kapak düşük torkta somun veya lokma anahtarıyla uygulanabilir. Ürün çeşitlerimiz ihtiyaçlarınıza uygun farklı boyutlarda sunulur.

Dişli Sızdırmazlık Kapakları - UNF Dişler

Polietilen UNF Dişli Sızdırmazlık kapakları, korur ve sıvı sızmasını sınırlar. Solventlere dirençlidir ve olası kesilmeleri azaltır. Bir neopren sızdırmazlık diski sıvı sızmasını sınırlar ve altıgen kafa anahtar ya da düşük torklu lokma anahtarıyla sıkıştırılabilir ancak manuel sıkıştırma tavsiye edilir. Ürün grubumuz Sarı ve Kırmızı renklerde mevcuttur. Metrik Sızdırmazlık Kapakları ve Dişli Sızdırmazlık Tapaları çeşitlerimiz de ilginizi çekebilir.

Flanşlı Kapaklar

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: PE-LD, TPE, Silicone, PE, PVC, TPR
Renk: Black, Yellow, Natural, Pink, Red
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Kendiliğinden Yapışkanlı Kaymaz Pedler

Kendinden yapışkanlı tamponlar birçok yüzeyde ve uygulamada yastıklama ve koruma sağlar.

Bu ürünler, kaymayan özelliklere sahip tek taraflı köpüklü siyah yapışkan diskler içerir. Rulo veya ped olarak dörtlü ambalajda sunulan bu diskler oluklu kart, sunta, tahta, düşük yüzey enerjili plastikler gibi birçok yüzeye yapışmak üzere tasarlanmıştır.

Silikon kaplı kağıt astar içeren, PE Köpük banttan mamul kaymaz pedler de sunulur. Bu ürünler -29C ile 66C arsı sıcaklıklardaki uygulamalar için uygundur.

  • Kauçuk Yapışkan
  • Kalıcı çözüm
  • Siyah kaplama.

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPERenk: Red, Blue, Black, Yellow, ClearMalzeme Tutuşabilirlik Standardı:

O Halkalı Dişli Tapalar - BSP/Gas Dişler

BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

BSP Gas O-Halka dişli tapalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir. Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı hidrolik bağlantı elemanları, petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotiv sektörlerinde kullanılır.

O Halkalı Dişli Tapalar - Metrik Dişler

Metrik Dişler için O-Halka Dişli Tapalar, hidrolik dişlerde üstün sızdırmazlık ve su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir. Sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

O-Halka Dişli Tapalar lokma anahtarı, tornavida veya elle kolayca takılabilir. Metrik dişler, milimetrik doğrulukta silindirik iç ve dış çaplarda mevcuttur. Metrik konik dişlinin ince konik yapısı mümkün olan en iyi güç aktarımını sağlar. Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı hidrolik bağlantı elemanları, petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotiv sektörlerinde kullanılır.

O Halkalı Dişli Tapalar - UNF Dişler

Dişli O-Halkalı Tapalar hidrolik dişlerde üstün sızdırmazlık ve su geçirmezlik için sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O halkayla donatılır. Elle, anahtarla, lokma anahtarıyla veya tornavidayla takılıp sökülebilir. Metrik, UNF ve BSP Gaz dişlerde mevcuttur.

O-Halkası Yüzey Contalı Kapaklar

O-Halka Yüzey Conta Kapaklar, hidrolik bağlantılarda kullanılan O-Halka yüzey conta bağlantılarını korumak amacıyla geliştirilmiştir.

Toplam uzunluğu daha büyük olan kapak tasarımı, kire ve diğer kirleticilere karşı daha fazla koruma sağlar. Nakliye ve işleme sırasında yerinde durması için konektörün altında kolayca geçen kalıplı bir tespit halkası da içerir.

Ürün grubumuz hem UNF hem de JIC dişler için uygundur.

  • Hidrolik bağlantılarda kullanılan O-Halka yüzey conta bağlantılarını korumak amacıyla geliştirilmiştir.
  • Toplam uzunluğu daha yüksek olduğundan daha fazla koruma sağlar.
  • UNF ve JIC dişler için uygundur.
Malzeme: PE-LD, LDPE
Renk: Black, Blue
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Oluklu Kavramalı Topuzlar- Dişli Eklenti

Kavramalı Dişi El Topuzlarının dışı sağlam ve rahat bir kavrama yüzeyi oluşturan kaba çıkıntılarla kaplıdır. Bu dayanıklı topuzlar erkek uygulamalara oturur, yağlara, yakıtlara ve greslere dirençlidir.

Standart Makine Ayakları - Standart

Çinko kaplama çelik saplamadan imal edilmiş, Poliamit (PA) tabanlı Standart Makine Ayaklarımız makineler, elektronik kabinleri ve taşıma bandı uygulamalarını destekler. Ayaklar azami 20 derece mafsala sahiptir ve cıvata delikli veya deliksiz olarak satın alınabilir. Daha fazla tutunma gerektiğinde, ek kaydırmaz tabanlar ayrı olarak satın alınabilir.

Titreşim Azaltıcı Tapalar - AYPE

Titreşim Azaltıcı Vanalar BSP hidrolik bağlantılar için idealdir. Çentikli diş yapısı titreşim azaltıcı tapalarımızın hareket sırasında parçaların gevşemesini engellemesine izin verir. Bu hidrolik tapalar takılı O halkaların kolay kontrolüne izin veren şeffaf bir renkte imal edilir.

Yumuşak Tırtıklı Kapaklar

Yumuşak Tırtıllı Kapaklar boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Tırtıllı bir dış yapısı vardır ve daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.

Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.

Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yolu.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Malzeme: TPE, , PE-LD
Renk: Blue, , Red
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Yuvarlak Dişli Eklentiler

Boru uçları ve bağlantı boruları için hızlı geçmeli eklentiler olarak yuvarlak dişli eklentiler mevcuttur. Güvenli vida sabitlemesi için dişlidirler. Bu dişli eklentiler, çok çeşitli mobilya ve ekipman bileşenleri için sağlam ve güvenli bir montaj noktası sağlar.

Genellikle imalat, ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılır.

  • Malzeme: YYPE, Naylon, PA, Çelik, PP, AYPE, Alüminyum, PE
  • Renk: Siyah, Doğal, Gri

Yuvarlak Dişli Eklentiler - Metal

Dişli Yuvarlak Eklentilerin çok çeşitli seçenekleri mevcuttur. Tüm metal dişli eklentiler ağır hizmet uygulamaları için idealdir ve döküm alüminyum alaşımından imal edilir. Metal Dişli Eklentiler bir başka ağır hizmet tipi seçeneğidir. Ayarlanabilir ayaklar, eğim rayları ve tekerlekle kullanmak için idealdir. Yumuşak çelik tutucu somunlu M8 veya M10 diş güçlü tespit sağlar. Metal diş yumuşak ve tekrarlanabilir ayarı mümkün kılar ve iki parça döküm tüplerin içine oturacak şeklide kolayca birleştirilir.

Yuvarlak Eklentiler ve Kızaklar

Yuvarlak Eklentiler, boru ürünlerinin uçlarını tamamlayarak zarif bir görünüm kazandırmak için kullanılır.

  • Ürün, yüzeylere temas ettiğinde çizilmesini ve hasar gelmesini önleyen bir taban oluşturur.
  • Hızlı ve kolay kurulum.
Malzeme: ABS, PE, PE-LD, PA6
Renk: Black, Grey, White
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

  • / 2