Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Polyethylene Dişli Kabin Kilitleri

 (5 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Kare Boru Uçları

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, TPR Renk: Silver, Black, White, Mid Grey, Blue, Red, Yellow, Brown, Green, Dark Grey, Grey Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Kendiliğinden Yapışkanlı Kaymaz Pedler

Self-adhesive bumpers provide cushioning and protection for an array of surfaces, across many applications.

The range includes black adhesive discs with a single-sided foam that has anti-skid properties. Available in packs of four that are either on a roll or on a pad, these versatile discs are designed to bond to many surfaces including; corrugated card, chipboard, wood, low surface energy plastics and powder coats.

Also included are anti-slip pads that are made from PE Foam tape, featuring a silicone coated paper liner. These are suitable for applications with temperatures ranging from -29C up to 66C.

  • Rubber adhesive
  • Permanent solution
  • Black finish.


Series Code :SR5808

Seri Kodu: SR5808

Slottex Tapalar

Oluklu Tapalar, flanşın alt kısmındaki çift sızdırmazlık halkası tasarımıyla emniyetli ve güvenli sızdırmazlık sunar. Bu tasarım, beş tam diş yapısı sayesinde güvenle oturur. Kir, toz, döküntü, sıvı tortusu ve aşınmaya karşı korur. Baş kısmı, tapa yerine oturtulduğunda sıvıyı hapsetmemek üzere tasarlanmıştır.

Sızdırmazlık Tapaları, elle kolayca takılıp çıkarılır. Tapanın altıgen baş tasarımı sayesinde tornavida, lokma anahtarı, Alyen anahtarı veya somunla takılıp çıkarılabilir. Bu ürünler Metrik, BSP ve UNF dişlere uyumlu ebatlarla kapsamlı bir seri içerir.

Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik uygulamaları gibi çok çeşitli kullanım alanları bulunur.

  • Çift sızdırmazlık halkası tasarımıyla emniyetli ve güvenli sızdırmazlık sunar.
  • Kirleticilere ve nem girişine karşı korur.
  • Elle kolayca takılıp çıkarılır.
Malzeme: LDPE, PA, PE Renk: Yellow, Blue Seri Kodu: SR1005, SR1007, SR1117

Yuvarlak Dişli Eklentiler

Round threaded inserts are available as quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes. They are threaded for secure screw fixing. These threaded inserts provide a stable and secure mounting point for a wide range of furniture and equipment components.

They are commonly used in the manufacturing, packaging and construction industries.

  • Material: HDPE, Nylon, PA, Steel, PP, LDPE, Aluminium, PE
  • Colour: Black, Natural, Grey


Seri Kodu: SR1570, SR1430, SR1567