Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

TPR Dişli Spiralguard® Flex

 (5 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Kare Boru Uçları

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, TPR Renk: Silver, Black, White, Mid Grey, Blue, Red, Yellow, Brown, Green, Dark Grey, Grey Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Ortadan Çekmeli Tapalar

Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.

Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

Çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Konik tasarımı sayesinde birçok iç çapa uygundur.
  • Dahili orta kulak parçası, elle veya bir aletle kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır.
  • Makine ekipmanlarındaki elektrik kabloları ve kontrol panelleri gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow, Orange, Red Seri Kodu: SR1174, SR1068

Paralel Koruma Tapaları

Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.

Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir

Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.

  • Paralel tasarım, güvenli ve sıkı oturarak depolama ve nakliye sırasında korozyona karşı korur, kirletici ve partikül girişini önler.
  • Kolayca takılıp çıkarılır ve zarif bir görünüm sunar.
  • Otomotiv, imalat ve ticaret gibi çeşitli alanlarda uygulama için uygundur.
Malzeme: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinyl Renk: Black, Red, Natural, Green Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Saplama Koruma Başlıkları

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.
  • Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.
  • Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlayan işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar.
Malzeme: LDPE, PE Renk: Natural, Red Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Yandan Çekmeli Tapalar

Yandan Çekmeli Tapalar, dahili yandan çekmeli özelliği sayesinde zor konumlarda kolayca çıkarılmak için tasarlanmıştır. Dişli ve dişsiz delikleri üretim, depolama ve nakliye sırasında korumak için tasarlanmıştır. Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.

Yandan çekmeli tapa, hızlı takılıp çıkarılan bir tasarıma sahiptir ve dar alanlardaki uygulamalarda daha kolay çıkarılır. -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.

Makineler, elektronik eşya, otomotiv ve HVAC sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.
  • -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Konik tasarımlı parça, çeşitli iç çapları tapalar.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Yellow, Natural, Blue Seri Kodu: SRSTCL2, SR1053, SR1110