Menü Arama

Saplama Koruma Başlıkları

Stokta

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.
  • Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.
  • Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlayan işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar.
Malzeme: PE Renk: Natural Seri Kodu: SR1380

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Renk Uyumlu Diş Boyutları h Tam Malzeme Uyumlu Diş Tipi Satın Al
2,6495 TL - 6,4914 TL 1550 Stokta
Natural
Low Density Polyethylene
UNF
2,6083 TL - 6,3906 TL 2216 Stokta
Natural
Low Density Polyethylene
UNF
3,2173 TL - 7,8826 TL 1990 Stokta
Natural
Low Density Polyethylene
BSP
2,6495 TL - 6,4914 TL 6664 Stokta
Natural
Low Density Polyethylene
UNF
5,0784 TL - 12,442 TL 469 Stokta
Natural
Low Density Polyethylene
BSP
3,6387 TL - 8,9149 TL 897 Stokta
Natural
Low Density Polyethylene
BSP
2,6285 TL - 6,4399 TL 1604 Stokta
Natural
Low Density Polyethylene
UNF
Flanşlı Kapak 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm PE Natural

110858

Fiyat Aralığı
6,4914 TL - 2,6495 TL

Stok Seviyeleri
1550 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Diş Tipi
    UNF
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Flanşlı Kapak 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm PE Natural

110856

Fiyat Aralığı
6,3906 TL - 2,6083 TL

Stok Seviyeleri
2216 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Diş Tipi
    UNF
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Flanşlı Kapak 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm PE Natural

110857

Fiyat Aralığı
7,8826 TL - 3,2173 TL

Stok Seviyeleri
1990 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Diş Tipi
    BSP
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Flanşlı Kapak 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm PE Natural

110859

Fiyat Aralığı
6,4914 TL - 2,6495 TL

Stok Seviyeleri
6664 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Diş Tipi
    UNF
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Flanşlı Kapak 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm PE Natural

110855

Fiyat Aralığı
12,442 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
469 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Diş Tipi
    BSP
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Flanşlı Kapak 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm PE Natural

110853

Fiyat Aralığı
8,9149 TL - 3,6387 TL

Stok Seviyeleri
897 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Diş Tipi
    BSP
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Flanşlı Kapak 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm PE Natural

110854

Fiyat Aralığı
6,4399 TL - 2,6285 TL

Stok Seviyeleri
1604 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Diş Tipi
    UNF
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790