Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.
Seri Kodu: SR1985
Dilimli Dişi El Çarkları ve Topuzlar azami kavrama ve rahatlık için oymalı kenarlara sahiptir. Bu dayanıklı dilimli topuzlar darbeye ve kimyasallara dirençlidir ve ayar gerektiren bitmiş uygulamalar için zarif bir görüntü sunar.
Telli Metal El Çarkları çeşitlerimiz makine ve ekipmanda konumlandırma ve ayarlama yapmak için bir kol sunar. Bu ürünler farkı manivela kollarıyla daha fazla güvenlik sağlar.
Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.
Kumanda El Çarkları, ağır hizmet tipi kolu sayesinde büyük makinelerde ayar yapmayı sağlar. Dört telli tasarım, kullanana sağlam bir tutuş sağladığından tutamakları yoktur. Bu ürünler uygulama ortamına uygun malzeme seçenekleriyle gelir.
Spiral Wrap Hose Protectors FRAS are flame retardant and anti-static making this range ideal for use underground. Having exceptional anti-crushing performance and high abrasion resistance the protector reduces risk of industrial injury and is suitable for wrapping single or multiple hoses.
Seri Kodu: SR1081
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.